開発ツール | AutoDevKit™:車載 & 交通機関アプリケーションの新たな開発アプローチ

AutoDevKitは、車載用や輸送用アプリケーション向けに、迅速で容易なプロトタイピング機能の提供を目的とした開発エコシステムです。

本カタログでは、この開発エコシステムで使用可能なハードウェアおよびソフトウェア・ツールの概要をご紹介します。AutoDevKitライブラリは、SPC5Studio統合開発環境で動作するEclipseプラグインです。SPC5車載用マイクロコントローラと組み合わせることにより、機能ボードのインストール、セットアップおよび使用時に役立ちます。ディスカバリ・ボードを使用すると、信頼性の高い概念実証を数日で作成できます。

AutoDevKitカタログをダウンロードし、アプリケーションの開発に適したコンポーネントをお選びください。

AutoDevKitの主な特徴

  • ハードウェアやソフトウェアの詳細な実装内容にかかわらず、アプリケーションの開発が可能
  • 互換性の問題なく、ハードウェアおよびソフトウェアのコンポーネントの組立てと再組立てが可能
  • 新しいコンポーネントの追加、コスト最適化のためのマイコンのスケーリング、コンパイラの変更、リアルタイム・オペレーティング・システムおよびその他のEclipse互換プラグインの追加により、アプリケーションの拡張とカスタマイズを実現

AutoDevKitの主な対象アプリケーション 

  • モータ制御
  • 電源 & 照明
  • 車載用エッジAI
  • オーディオ
  • センシング
  • コネクティビティ

ダウンロード