パンフレット

STのSafeSense

車内モニタリング用プレミアム・イメージ・センサ

SafeSense

STのSafeSenseが実現する比類のない自動車安全性をご体験ください

STのSafeSenseが実現する比類のない自動車安全性をご体験ください

SafeSenseシリーズである車内モニタリング用プレミアムCMOSイメージ・センサは、優れた性能の実現をサポートします。STのイメージ・センサは、最も厳格な安全規格に準拠する性能と信頼性に優れたドライバ・モニタリング・システム(DMS)と乗員検知システム(OMS)の導入を支援します。高い成熟度と業界規格への準拠により、お客様は高性能で安全なソリューションを安心して開発することができます。

このパンフレットには、裏面照射(BSI)プロセスやST独自のスマート・アップスケール技術などの革新的な技術が搭載されたDMS向け1.5MPセンサからOMS向け5.1MPセンサまでのイメージ・センサが掲載されています。

また、製品の仕様や特徴だけでなく、STの高度なプロセス技術と包括的なサプライ・チェーン管理が自動車安全技術における現実の課題に対して、どのように信頼性の高い成熟したソリューションを提供できるかについても紹介しています。