設計に最適なワイヤレス・テクノロジーの選択
Sub-GHz長距離コネクティビティ(STM32WL3x)
Sub-GHz長距離コネクティビティ(STM32WL3x)
STM32WL3x SoCを使えば、RFシステムの複雑性を抑えつつ、長距離、低消費電力のワイヤレス・アプリケーションを設計できます。Arm Cortex®-M0+コア、Sub-GHz無線、広帯域のウェイクアップ無線が1つのデバイスに集積化され、複数の変調方式およびIQインタフェースによるカスタム方式に対応しています。産業機器、スマート・メータリング、リモコンなどの用途向けに設計されています。
Sub-GHzコネクティビティにSTM32WL3xを選ぶ理由
・ 長距離、超低消費電力のSub-GHz通信への対応
・ マイコンと無線を1チップに集積化することで、BOMコストとRF設計の複雑性を低減
・ 実績のある単一プラットフォームによる各国電波法認証取得の簡素化
Sub-GHz関連のリソース
マルチプロトコル2.4GHzコネクティビティ(STM32WBx)
マルチプロトコル2.4GHzコネクティビティ(STM32WBx)
STM32WBx SoCを使えば、スマート・ホーム、コンスーマ製品、産業機器の市場向けに低消費電力の2.4GHzシステムを設計する際にアプリケーションに最適なレベルのコネクティビティを選択できます。マルチプロトコル対応による柔軟性や、より高度なコネクティビティ設計が必要ならばSTM32WBA SoC、優れたエネルギー効率を実現するコンパクトなBluetooth® LE製品を設計するならばSTM32WB0 SoCが適しています。
2.4GHzコネクティビティにSTM32WBxを選ぶ理由
- Bluetooth® LEに加え、Zigbee®、Thread、Matter、AliroなどのIEEE 802.15.4ベースのプロトコルへの対応(STM32WBA)
- 効率と組み込みの簡素化を優先させたコンパクトなBluetooth® LE設計の実現(STM32WB0)
- シンプルなBluetooth® LEデバイスから、より多機能なアプリケーションまで、コネクテッド・ワイヤレス製品に必要な処理性能、メモリ、ペリフェラルの提供
- 性能、効率、柔軟性のバランスが取れた設計の低消費電力ワイヤレスSoCに基づく実装
STM32Cubeツール、ソフトウェア、リファレンス設計による開発の加速
2.4GHz関連のリソース
セキュアなWi-Fiコネクティビティ(ST67W)
セキュアなWi-Fiコネクティビティ(ST67W)
製品に安全で信頼性の高いWi-Fiが必要な場合、ST67Wを使用すればホスト・マイコンでWi-Fi接続を処理せずにクラウド・コネクティビティを追加できます。このWi-Fiコプロセッサ・モジュールがSTM32ベースの設計と連携することで、組み込みが簡素化され、ソフトウェア開発工数が削減されるため、コネクテッド製品の開発を量産移行に向けて加速できます。
Wi-FiコネクティビティにST67Wを選ぶ理由
- 複雑なWi-Fiスタックをホスト・マイコンで実行することなくセキュアなWi-Fiコネクティビティを追加
- 専用のコプロセッサ・アーキテクチャによりソフトウェア開発工数を削減
- STM32マイコンやSTM32開発エコシステムとシームレスに統合可能
Wi-Fi関連のリソース
STのエキスパートによるワイヤレス設計のサポート
STのエキスパートによるワイヤレス設計のサポート
RFの設計、認証、生産に関してSTエキスパートによるサポートを活用してください。試作から量産への生産拡大まで、STはあらゆる段階で作業の複雑化を回避し、確信を持って次の段階に進めるようにお手伝いします。
設計サポート関連のリソース
エコシステムを問わずに機能するMatterデバイスの構築
エコシステムを問わずに機能するMatterデバイスの構築
Matter対応のSTM32ワイヤレス・プラットフォームを活用すれば、相互運用可能なスマート・ホーム・デバイスをスムーズに設計できます。STは、プロトコル評価から製品の認証取得に至るさまざまな工程で、ソフトウェア、サンプル・プログラム、開発エコシステムの提供を通したサポートを提供します。