妥協なき性能のさらなる向上
これらの小型のシングル、デュアル、クワッド・チャネル・ソリューションは、インテリジェント制御および保護メカニズムを搭載しており、PowerSSO-16パッケージで提供されます。この小型パッケージは、ファミリ全体に対応しています。
12V車載用システムでは、ハイサイド・ドライバが、高温の場合でも極めて低いスタンバイ電流を示し、ディープ・コールド・クランキングにおいてはクラス最高の製品です。
シングル・チャネル・ハイサイド・ドライバ
| 標準オン抵抗(チャネルあたり) | カレント・リミット(Typ.) | 最大過渡電源電圧 | 電圧降下時のシャットダウン(最大) | オンライン設計ツール | 試作品の評価 |
---|---|---|---|---|---|---|
VN9004AJ | 4.2mΩ | 108A | 36V | 2.7V | ||
VN9006AJ | 6mΩ | 82A | 36V | 2.7V | ||
VN9008AJ | 8mΩ | 81.6A | 36V | 2.7V | ||
VN9012AJ | 12mΩ | 63A | 36V | 2.7V | ||
VN9016AJ | 16mΩ | 50.6A | 36V | 2.7V |
ダブル・チャネル・ハイサイド・ドライバ
| 標準オン抵抗(チャネルあたり) | カレント・リミット(Typ.) | 最大過渡電源電圧 | 電圧降下時のシャットダウン(最大) | オンライン設計ツール | 評価ボードで評価 |
---|---|---|---|---|---|---|
VND9008AJ | 9.4mΩ | 67A | 36V | 2.7V | ||
VND9012AJ | 12mΩ | 63A | 36V | 2.7V | ||
VND9016AJ | 16mΩ | 50.6A | 36V | 2.7V | ||
VND9025AJ | 25mΩ | 35A | 36V | 2.7V |
クワッド・チャネル・ハイサイド・ドライバ
| 標準オン抵抗(チャネルあたり) | カレント・リミット(Typ.) | 最大過渡電源電圧 | 電圧降下時のシャットダウン(最大) | オンライン設計ツール | 評価ボードで評価 |
---|---|---|---|---|---|---|
VNQ9025AJ | 25mΩ | 30A | 36V | 2.7V | ||
VNQ9080AJ | 86mΩ | 13.6A | 36V | 2.7V |

TwisterSim
TwisterSim
ほんの数クリックで、正確なシミュレーションにより設計を評価できます。
VIPower M0-9テクノロジー
車両のスマート・パワー・ロード制御向け