ISO21780準拠のためのワンチップ・ソリューション
ISO21780準拠のためのワンチップ・ソリューション
L98GD8Eは、48V車載アプリケーション向けに設計された、多機能のプリドライバ・ソリューションです。1個の外付けMOSFETの制御を簡素化するだけでなく、Hブリッジ・ドライバやピーク・アンド・ホールド・ソリューションなどの、より複雑な構成にも対応できます。L98GD8Eは、ISO21780の要件に準拠するように設計されています。
主な特徴と技術的な優位性
- SPIによる完全制御:正確な診断、保護、デバイス設定
- 適応性に優れたロジック:3.3V、5Vの両マイクロコントローラと互換
- システム・レベルの優位性:配線の複雑化を緩和するデイジーチェーン機能
- 8つの拡張性:8チャネルを組み合わせて各種の車載負荷を駆動可能
- 48Vに対する最適化:高電圧電力網の過渡現象に対応可能な設計
- スマートなフェイルセーフ:システム故障時の損傷を予防する自動化されたルーチン
すべて表示
折りたたむ
設計サイクルの加速
STは48V車載ロジック向けの総合的なツールセットを提供しています。拡張性に優れたプリドライバICと評価ボードを組み合わせることで、短期間で試作を完了し、SPIによりリアルタイムの診断テストを実行できます。
L98GD8EプリドライバIC
スペースに制約のあるECU向けの高密度の集積化と大電流負荷に対応する優れた熱効率を実現し、自動車の標準的なストレス・テスト基準を超える耐性を備えています。
※2026年第3四半期以降に提供開始予定
EVL-L98GD8E評価ボード
開発サイクルを加速するSTの高度な評価プラットフォームの1つです。ハードウェア・ピンおよび診断用信号のすべてをユーザが利用できます。