Play動作時に音楽再生を邪魔しない診断機能を備えたコンパクトなソリューションを提供するHF(D)A D級オーディオ・アンプ
Play動作時に音楽再生を邪魔しない診断機能を備えたコンパクトなソリューションを提供するHF(D)A D級オーディオ・アンプ
STのHF(D)A D級オーディオ・アンプは、最も厳しい車載要件に対応する小型かつ高性能なソリューションを提供します。新しいHFDA80DおよびHFDA90Dはデジタル信号入力であり、それと同等の機能でアナログ信号入力の製品がHFA80Aです。いずれもPWMは2MHzで動作し、27Wの4チャネル出力を有し、小型LQFP48(7mm x 7mm)パッケージにて供給されます。HFDA80D / 90Dのデジタル信号入力製品はオーディオ基板設計を容易にし、基板のスペース効率も向上させます。先進的な診断機能とEMC低減機能を備えており、ヘッド・ユニット、スマート・コックピット、インフォテインメント・システムに最適です。
STアンプの特徴
- 2MHz PWMスイッチング:効率的な電力変換、コンパクトな設計
- 低い全高調波歪率(THD):0.015%のTHD(1W / 1kHz / 4Ω負荷時)により、歪みを最小限に抑えたクリアなオーディオを実現
- 低出力ノイズ:27μVに抑え、クリーンなハイファイ・サウンドを実現
- 高効率性能:90%以上の高効率を実現、通常バッテリ電圧4 x 4Ω駆動
- フリーランニング診断機能:音楽再生を中断しない連続モニタリングが可能
- デジタル・アドミッタンス(1/Z)メータ機能:リアルタイムに負荷インピーダンスを測定
- 負荷電流モニタ機能:正確な負荷に流れる電流値の測定を可能にする機能
すべて表示
折りたたむ