高性能低ドロップアウト(LDO)リニア・レギュレータ

広い入力電圧範囲と低消費電力を実現

業界標準のレギュレータの総合的なポートフォリオ

STの高性能低ドロップアウト(LDO)リニア・レギュレータは、産業用および車載用アプリケーションに求められる最も厳しい性能要件を満足するための、さまざまな特徴を備えています。STは、車載用、産業用、民生用をはじめとする各種環境に適した高性能LDOレギュレータの品揃えを継続的に拡充しています。これらのレギュレータは、低静止電流、低ノイズ、高PSRR(電源電圧変動除去比)を小型のパッケージで実現し、車載用、産業用、民生用などの幅広い環境に対応する新しいソリューションの開発をサポートします。

smartwatch

携帯デバイス & ウェアラブル機器

smoke-detector

煙感知器

industrial-robot

産業機器

car

ADAS

使用用途とアプリケーション例

STの製品

先端技術開発の最前線でイノベーションを牽引するSTは、最新アプリケーションに求められる最も厳しい要件にも応えられるように設計された低ドロップアウト・レギュレータ(LDO)の総合的なポートフォリオを提供しています。代表的な製品として、LD56020、LD57100、ST730 / ST732、LDQ40 / LDL40 / LDH40、LD39100 / LD49100、LDLN050などがあります。いずれのLDOも、車載用、産業用、民生用をはじめとする、幅広い環境で卓越した性能を提供することを目的に開発されました。

主な特徴と利点

  • 高精度:最低1Vまでのポスト・レギュレーションを実現
  • 超低消費電力:バッテリ駆動デバイスの動作時間延長および消費電力削減
  • 高PSRR:負荷電流の変動に対する電圧の安定化
  • 超低ノイズ:低ノイズ・アプリケーションにおける信号品位の確保
  • 小型パッケージ:アプリケーション・ボードの省スペース

最適な高性能低ドロップアウト(LDO)リニア・レギュレータの選択方法

high-performance-ldo-comparison-table high-performance-ldo-comparison-table high-performance-ldo-comparison-table