リチウムイオン・バッテリ・モジュール向け車載用高精度BMSフロントエンド

最大14個の直列セルに対する高度な監視機能

L9963F Automotive Multicell battery monitoring and balancing IC

安全規格準拠のBMSアーキテクチャ実現に伴う課題を解決する高精度パワー・マネージメントIC

安全規格準拠のBMSアーキテクチャ実現に伴う課題を解決する高精度パワー・マネージメントIC

L9963Fは、EV、HEV、48Vプラットフォーム向けの最新リチウムイオン・バッテリの監視、保護に伴う課題を解決するために設計されました。測定の正確性と集積化された堅牢な保護および診断機能により、要求の厳しい車載アプリケーション向けの、安全規格に準拠したBMSアーキテクチャを実現します。

 

車載48Vシステム

小型電動車両

ハイブリッド電動車両

UPS(無停電電源)

エネルギー貯蔵システム

ヒューマノイド・ロボット

L9963Fの特徴

内蔵された安全機能

  • 高集積:測定機能と保護機能をワンチップに集積化
  • ASIL D準拠:ISO 26262安全規格準拠の設計
  • 故障認識:ハードウェアおよび配線のリアルタイム診断

性能を保証するインテリジェント機能

  • 高精度の検出:電圧および電流の極めて正確なデータ
  • スマートな推定:SoCおよびSoH監視のための高度なロジック
  • 内部解析:A/Dコンバータおよびコンパレータの自動化されたハードウェア自己診断
すべて表示
折りたたむ

拡張性を備えた多彩な機能

  • スタック可能な設計:高電圧パック向けのデイジーチェーン接続に対応
  • プラットフォーム対応:48Vから完全電動まで、あらゆるアーキテクチャに対応
  • カスタム制御:多岐にわたるセル・タイプに合わせてSPIによるプログラムが可能
すべて表示
折りたたむ

L9963Fを使用したテストおよび試作開発

BMSの設計を始めるなら、L9963Fを中心に構築された総合的なハードウェアおよびソフトウェア開発エコシステムをご活用ください。評価ボード、プリロード・ソフトウェアからコンパニオン・デバイスまで、概念設計を迅速に試作へと移行させるために必要な、あらゆるツールをご用意いたしました。

 

AEK-POW-BMS63EM

AEK-POW-BMSCC

L9963T

ツールの種類

BMSモジュール

小型BMSモジュール

絶縁トランシーバ

主な機能

試作を加速するすぐに使えるモジュール

バッテリ・パックへの取り付けに最適なフォーム・ファクタ

SPI-絶縁型SPI間の通信ブリッジ

主な強み

安全性:作り込まれた保護機能と拡張性

密度:小さなフットプリント(70mm x 45mm)で31ノードに対応

堅牢性:4線SPIから2線絶縁型SPIへの変換

セットアップ

包括的なハードウェア・ソリューション

プラグ・アンド・プレイ(デュアル・コネクタ)

インタフェース・ブリッジ

詳細はこちら