単一のSTSPIN32G4ドライバで2つの3相BLDCモータを駆動するリファレンス設計のご紹介
単一のSTSPIN32G4ドライバで2つの3相BLDCモータを駆動するリファレンス設計のご紹介
デュアルモータ制御用のSTSPIN32G4リファレンス設計により、複雑なモーション制御システムの設計をサポートします。EVSPIN32G4-DUALは、STSPIN32G4およびSTDRIVE101をベースにしたデモ・ボードで、2つの3相ブラシレスDCモータを使用するアプリケーション向けに作られています。このボードでは、センサ・ベースの制御アルゴリズムを、単一シャントの電流センシングによるセンサレス制御で実現します。
主な機能
- 最大74Vおよび10 Arms
- STL110N10F7 MOSFETをベースにしたパワー・ステージ
- 組込みの32bit Arm Cortex-M4マイクロコントローラ
- FOCおよび6ステップ駆動に最適
- 1シャント・トポロジ
- 電流センス用の組込みのオペアンプ
- ホール・センサおよびエンコーダ入力
- I²C、SPI、UARTおよびCANバス対応
- PCB温度監視(NTC)
- 包括的な保護
アプリケーション例
関連商品
関連情報
X-CUBE-MCSDK:STM32モータ制御ソフトウェア開発キット
X-CUBE-MCSDK:STM32モータ制御ソフトウェア開発キット
STの新たにリリースされた高度なモータ制御ソフトウェア開発キット(SDK)バージョン6.0は、全面改訂されたユーザ・フローの最新のUIを特長とする、まったく新しいワークベンチ・ツールを提供します。この新しいUIは、設定の全段階でユーザをガイドできるように設計されています。