産業および車載向けの広範なゲイン帯域幅を備えた高電圧オペアンプ
STの高電圧オペアンプはセンサ性能を向上させます。TSB9シリーズは電力効率とゲイン帯域幅の優れたバランスを提供し、産業および車載アプリケーションに最適です。
STのTSB9シリーズが選択される理由
従来のLM324よりも低消費かつ高い帯域幅を実現します。STの36Vレール・ツー・レールのオペアンプは、コンパクトなパッケージながら高い性能を提供します。
- 52MHzゲイン帯域幅
- チャネルあたり3.3mAの自己消費電流(36V動作時)
使用用途とアプリケーション例
製品ポートフォリオの詳細はこちら
TSB952は、52MHzのゲイン帯域幅とチャネルあたり3.3mAの消費電流(36V動作時)を備えており、省電力を重視するアプリケーションに最適なオペアンプです。TSB951はシングル・チャネル、TSB952はデュアル・チャネルのオペアンプです。車載グレードの認定を取得したTSB9シリーズは、最大動作温度125℃を保証し、ウェッタブル・フランク構造の小型パッケージ(DFN8)による提供が可能です。
主な機能
- 12Vや24Vシステムに最適な最大36Vの高電圧耐性
- 高周波(52MHz)でより広い帯域幅を実現
- 高ESD耐圧4kV(HBM)をはじめとする高い信頼性
- シングル・チャネル向けの小型SOT23-5と、デュアル・チャネル向けのDFN8(3mm x 3mm)が、PCB上の省スペース化に貢献
36V高精度オペアンプの最適な製品選択