Die leistungsfähigste STM32-Serie aller Zeiten
Die leistungsfähigste STM32-Serie aller Zeiten
Mit seinem integrierten proprietären ST Neural-ART Accelerator, gekoppelt mit einem Arm® Cortex®-M55-Kern, der mit 800 MHz läuft, bietet der STM32N6 die derzeit höchste Rechenleistung eines STM32-Mikrocontrollers (MCU).
Nutzen Sie beeindruckende Edge-AI-Fähigkeiten und bieten Sie Ihren Kunden ein MPU-ähnliches Endbenutzererlebnis, und das alles mit dem Stromverbrauch und PCB-Platzbedarf eines Mikrocontrollers.
Unübertroffene Vorteile für Edge-AI-Anwendungen
Komplexe neuronale Netze auf Endpunkten ausführen
Mit 600 GOPS bei einer durchschnittlichen Energieeffizienz von 3-TOPS/W setzt der ST Neural-ART Accelerator einen neuen Leistungsmaßstab
Energieeffiziente maschinelle Bildverarbeitung at the Edge einsetzen
Spezieller Bildsignalprozessor (ISP) unterstützt bis zu 5-Megapixel-Kameras mit 30 fps. Mehrere Schnittstellen für Bildsensormodule verfügbar.
Erreichen Sie Ihre Designziele schneller mit dem STM32-Ökosystem
Umfassende Werkzeuge, Beispielcodes, maschinelle Lernmodelle und Ressourcen, um Künstliche Intelligenz (KI)-Modelle auf STM32N6 zu trainieren, zu entwickeln und bereitzustellen.
Hauptmerkmale
- Arm® Cortex® -M55 bei 800 MHz
- ST Neural-ART Accelerator bei 1 GHz
- Helium neue DSP-Erweiterungen (MVE)
- 4,2 MByte integrierter RAM
- Paralleles und MIPI CSI-2 Kameramodul I/F
- 2,5D NeoChrom & JPEG-Beschleuniger, H264-Encoder
- Arm® TrustZone® für den Cortex®-M55-Kern und die NPU
- Ziel SESIP3 und PSA Certified Level 3
Los gehts
Inspirierende Edge-AI-Fallstudien
Gewinnen Sie wertvolle Einblicke in reale Anwendungsfälle und Beispiele und wie Sie damit Ihre eingebetteten Lösungen mit Edge-AI verbessern können.
STM32N6-Entwicklungskit
Beurteilen Sie die vielen Funktionen der STM32N6-Mikrocontroller (MCUs) mit diesem Entwicklungskit und seinen vier flexiblen Erweiterungsanschlüssen.
On-demand-Webinare
Entdecken Sie den STM32N6 und sein Edge-AI-Entwicklungsökosystem.