次世代の車載インテリジェント・パワー・ディストリビューション

スマートなワイヤ保護と駐車モードにおける超低消費電力

ソフトウェア定義型車両のゾーン制御ユニット(ZCU)が集中型から分散型へと移行するのに合わせて、車載パワー・ディストリビューションも進化を迫られています。STのスマート・パワー開発エコシステムは、複雑なワイヤ保護やバッテリ寿命の最大化を目指して設計された、極めて柔軟性の高いハードウェア・コアを提供します。開発者は任意のプロセッサを使って独自のゾーン・アーキテクチャを拡張する、完全なる自由度を得られます。

自動車のゾーン・モジュールの変革

ゾーン・レベル・エンジニアリングのメリット

保護と安全

  • 堅牢な保護:配線パターンやハーネスの保護
  • 安全性の強化:高速オフおよびリンプホーム・モードの実現

性能と制御

  • 駐車モード:超低消費電流スタンバイへの対応
  • スマートな突入電流制御:CCMモードによる安全な充電動作の保証
すべて表示
折りたたむ

システムの健全性と安定性

  • 診断機能:劣化の早期検出
  • 電力網の安定性:電力網の障害の予防
すべて表示
折りたたむ

ハイブリッドSTi²Fuseソリューションによる大電力のスマート制御

STのデュアルICアーキテクチャは、ハイサイド・パワー・ドライバを一般的な低電力コーディネータとペアで使用し、ST独自のSTi²Fuse予測保護テクノロジーを採用しています。お客様固有の電流要件とアプリケーション要件に合ったドライバをお選びください。

ハイサイド・パワー・ドライバの選択

これらのハイサイド・ドライバは両方とも、PチャネルMOSFETベースのパワー・スイッチL99SP08を使用することでネイティブに動作します。このコンパニオン・チップが超低スタンバイ電流の低電力動作を可能とすることで、スタンバイ・モードでもシステムの動作を維持できます。

ソリューション・アーキテクチャ:3ステップのシステム相乗効果

STのデュアルICシステム・アーキテクチャは、次の3つのステップにより、電力の供給、監視、診断を動的に連携させ、堅牢で高効率の動作を実現します。

 

ステップ1:電源コントローラ

ステップ2:インテリジェントな監視

ステップ3:システム・スケール

コンポーネント

コア機能

ローカル保護:

  • 過電流発生時の自律的な分離
  • 組み込みハードウェアの安全プロファイル対応

エネルギー監視:

  • 電圧および温度のテレメトリ・データの集約
  • 駐車モードへの移行制御

ネットワーク制御:

  • 予知保全に必要な高忠実度データの送信
  • CAN、LIN、Ethernet通信への対応

動作性能

ハードウェアの応答性:

  • 障害発生時の高速なシーケンス制御
  • メイン・プロセッサからセーフティ・クリティカルなタスクをオフロード

スタンバイ効率:

  • パワーダウン・シーケンスのスムーズな処理
  • システムを超低消費電力モードに維持

リアルタイム・コネクティビティ:

  • 車両ネットワークを介したリアルタイムの最新ステータス送信

オンデマンド・ウェビナー

STi2Fuseスマート・スイッチによる新たなモビリティ設計の実現