8Mbit~32Mbit

次世代メモリ:EEPROMとシリアルFlashの融合

シリアルFlash & EEPROM:双方をつなぐブリッジ

シリアルFlash & EEPROM:双方をつなぐブリッジ

シリアルFlashメモリは、高速動作に対応した大容量(1Mbit~2Gbit)メモリであり、ファームウェア管理を簡素化します。EEPROMは、高いデータ書き換え耐性とデータ保持特性を備えた超低消費電力メモリです。堅牢で信頼性の高いEEPROMは、データのモニタリングや重要なパラメータの格納に最適です。

シリアルFlashとEEPROMのどちらを選択するのかについては、複雑なトレードオフが必要でした。

STのページEEPROMのイノベーションは、この状況を改革します。 

ページEEPROM:バッテリ駆動デバイスに最適な選択

ページEEPROMは、その超低消費電力性能により、IoTトラッカ、ウェアラブル機器、モニタリング機器や医療機器、小型カメラ・モジュールなどのバッテリ駆動アプリケーションに最適な選択肢です。ページEEPROMには、3種類の容量(32Mbit、16Mbit、および8Mbit)があります。

 

シリアルFlashメモリとEEPROMメモリのメリットを兼ね備えたページEEPROMでは、シリアルFlashと同様のアプリケーション・ファームウェアを管理する柔軟性を実現しながら、EEPROMと同様の高いデータ・ロギング機能を提供します。  

主なメリット

容易なデータ・ロギング

FOTAダウンタイムの短縮

バッテリの長寿命化

主な機能:

  • 32Mbit、16Mbit、および8Mbitの3種類の容量
  • 512バイトのページによる高いバイト書き込み柔軟性
  • 1.6V~3.6V
  • 動作温度範囲:-40℃~+105℃
  • 10 MHzでの読取り時:0.5mA
  • 標準ページ・ライト時間:2.5ms
  • 標準ページ消去時間:1.1ms
  • 標準ページ・プログラム時間:1.2ms
  • ページ当たりの書込み回数:50万回
  • エラー訂正コードと100年のデータ保持期間

用途に合ったページEEPROMを選択

x-nucleo-pgeez1-expansion-board

標準SPIページEEPROMメモリ拡張ボード

標準SPIページEEPROMメモリ拡張ボード

M95P32 SPIページEEPROMを備えたX-NUCLEO-PGEEZ1拡張ボードを使って、新しいアプリケーションを設計しましょう。この拡張ボードは、STM32 Nucleoボード上に接続できます(ZIOおよびArduino® UNO R3コネクタを使用)。

 

On-demand webinar

Smart memory for battery management system