よりスマートで応答性とエネルギー効率に優れたウェアラブル機器へのゲートウェイ
よりスマートで応答性とエネルギー効率に優れたウェアラブル機器へのゲートウェイ
STは、生体電位信号検出用のバーティカル・アナログ・フロントエンド(vAFE)と、モーション・トラッキング用の超低消費電力3軸加速度センサを組み合わせた、業界初のデュアル機能バイオセンサ「ST1VAFE3BX」を発表しました。生体電位信号と運動信号は完全に同期しているため、独自のエッジ内状況認識型分析が可能で、運動による信号の歪みを補正することでデータの信頼性が向上します。2mm x 2 mmの小型パッケージで供給されるST1VAFE3BXは、さまざまなアプリケーションで運動信号や生体信号を監視することで予測医療を実現するように設計されたウェアラブル機器に最適です。超低消費電力、低遅延、独自の状況認識型エッジ分析などのメリットを享受できます。

ST1VAFE3BX
ST1VAFE3BX
- 低ノイズvAFEと超低消費電力加速度センサを組み込んだバイオセンサ
- 内蔵機械学習コアによるエッジAI
- 調整可能なアンプ・ゲインと入力インピーダンス
アプリケーション例
STのバイオセンサと競合製品の比較
| ST1VAFE3BX | 競合他社A | 競合他社B | 競合他社C | 競合他社D |
---|---|---|---|---|---|
モーション・チャネル | あり(加速度センサ) | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
光チャネル | いいえ | はい | いいえ | はい | はい |
生体電位チャネル | はい | はい | はい | はい | はい |
電源電流(µA) | 50 | 610 | 50(アナログのみ、ADC非搭載) | - | 330(ECG専用チャネル) |
MLC/FSM | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
FIFO (バイト) | 256(加速度センサ用:896) | 96K | なし | 640 | 256 |
インタフェース | I²C / SPI / I³C | I²C - SPI | アナログのみ、外部ADCが必要 | SPI | I²C - SPI |
パッケージ(mm) | LGA-12L 2x2x0.74 12L | WLCSP-49b 2.645x2.645x0.5 | WLCSP-20b 2x1.7x0.5 | WLCSP-36b 2.6x2.6 | DSBGA-42b 2.6x2.6 |
関連情報

ST1VAFE3BX:ST初の超低消費電力バイオセンサであり、多くの新しいアプリケーションの中核を担う
ST1VAFE3BX:ST初の超低消費電力バイオセンサであり、多くの新しいアプリケーションの中核を担う
エッジで直接状況認識分析を行うための生体電位信号と動作信号の本質的な同期についてご確認ください。

ST1VAFE3BX:vAFEと3軸加速度センサを搭載した初のバイオセンサ
ST1VAFE3BX:vAFEと3軸加速度センサを搭載した初のバイオセンサ
この資料をダウンロードして、2つの最先端テクノロジーを1つの小型パッケージに組み合わせたSTの最新センシング・イノベーションをご確認ください。