TMOS赤外線センサとToF測距センサを市場で初めて組み込んだソリューション
ジェスチャ認識、人感検出、混雑状況の検知、安全性を重視するシステムの自動化など、多様なアプリケーションに対応するこの低電力ソリューションは、プライバシーを保護でき、かつ誤検知を減らすことが出来ます。
注意:このボードはSTWIN.boxと併用する必要があります。

システム機能:STWIN.box + STEVAL-PDETECT1
システム機能:STWIN.box + STEVAL-PDETECT1
主なメリット
- 低電力
- ユーザのプライバシー
- 高精度
- マルチセンサ・ソリューション

STEVAL-PDETECT1:人感検知キット
STEVAL-PDETECT1:人感検知キット
VD6283TX周辺光センサ(ALS):
- R、G、B、IR、可視光、透明
VL53L8CX 第2世代マルチゾーンToF測距センサ:
- 低消費電力
- 太陽光に対する耐性を改善
- 8x8マルチゾーン、最大4m、対角65°のFoV
STHS34PF80TMOS(サーマルMOSFET)赤外線センサ:
- 非侵入型人感検知
- 低電力(5µA typ @ 1Hz)
- 小型・薄型
TMOS + ToF:補完型ソリューション
TMOS + ToF:補完型ソリューション
TMOS:
- 超低電力(µW)
- 広いFoV
- レンズにより測定距離とFoVの調整が可能
- システム・ウェイクアップ
- パッシブ・センサ
- 赤外線熱検出
ToF:
- ジェスチャによるタッチレス制御
- 通過検知
- 人数カウント
- 距離測定
- アクティブ(送受信)
- IR光検出