xMemory搭載Stellarマイコン:
イノベーションを促進し、自動車の開発を迅速化

将来を見据えた設計、開発期間の短縮、物流の簡素化を実現

xMemory搭載Stellarマイコンは、自動車のイノベーションを解放します。最新の自動車向けに設計されたSTの先進的なメモリ技術は、比類のない密度、信頼性、効率性を提供します。xMemory搭載Stellarマイコンは、自動車メーカーがソフトウェア定義型自動車と電動化の限界を押し広げ、ドライビング体験を再定義することを可能にします。
 

自動車OEMとTier1は、通常2年の開発サイクルで車両要件が進化するため、メモリ開発予算を約30%超過することがよくあります。複数の機能の統合、高度なアルゴリズム、AIワークロード、セキュアなOTA(Over-The-Air)アップデート(A/Bスワップ)などの新しいユースケースにより、必要なメモリ容量が増加します。
 

xMemory搭載Stellarマイコンは、拡張可能なメモリを搭載した単一の車載用デバイスの提供により、これらの課題に対処します。この効率的でコスト効率に優れたソリューションは、複数のデバイスの必要性をなくし、開発と認証取得にかかるコストを削減します。自動車メーカーは、将来を見据えた設計、コスト削減、サプライチェーンの簡素化による開発期間の短縮を実現できます。

xMemory搭載Stellarマイコンが
SDVに最適なマイコンである理由

xMemory搭載Stellarマイコンの中核となるのは、ST独自の相変化メモリ(PCM)技術です。STは、長年にわたる開発を経て、最小の認定メモリ・ビット・セルを備えた、業界をリードする車載用組み込み不揮発性メモリ(eNVM)を実現しました。 
STの画期的なPCM技術はメモリ密度を再定義するものであり、従来のFlashやその他の先進組み込みNVM技術と比較して、2倍以上のメモリ容量を実現します。

 Bosch VP highlights Stellar's PCM technology

Axel Aue氏、Bosch社 バイスプレジデント

Axel Aue氏、Bosch社 バイスプレジデント

「Stellarは、組み込み相変化メモリ(PCM)技術により、高性能で適応性に優れた車載用マイクロコントローラの開発に必要な堅牢で柔軟なメモリの概念を提供します。この技術は、RRAMやMRAMなどの他のメモリ技術に比べて、アプリケーションに優位性をもたらします」

 Stellar G & P MCUs series

ゲートウェイおよびボディ・アプリケーション向けStellar Gマイコンとモーション制御向けStellar Pマイコン

ゲートウェイおよびボディ・アプリケーション向けStellar Gマイコンとモーション制御向けStellar Pマイコン

xMemory搭載Stellarマイコンは、同じコンパクトなフットプリント内でメモリ容量を増大させ、スペースやコストを犠牲にすることなく、アプリケーションの性能を飛躍的に高めることができます。

ゲートウェイおよびボディ・アプリケーション向けStellar Gマイクロコントローラ・シリーズと、モーション制御向けStellar Pマイクロコントローラ・シリーズは、大容量メモリで比類のない価値を提供し、将来を見据えた自動車プロジェクトに最適なスマートで拡張性に優れた選択肢となります。

イノベーションの解放

  • AIなどのメモリ集約型アプリケーションを実現
  • 幅広いアプリケーション開発に余裕で対応
  • 複数のイメージを同時に保存して、より安全で無制限のOTAアップデートが可能

運用効率

  • 1つの品名で簡単に拡張可能で、サプライ・チェーンを簡素化
  • ハードウェア変更不要の機能追加で将来に対応
  • メモリの制約を軽減し、ソフトウェアの再利用を強化
すべて表示
折りたたむ

開発期間の短縮

  • サプライ・チェーンの簡素化により物流を効率化
  • 新規ハードウェア不要で、ソフトウェアによって数週間で車両をアップグレード
  • ワンコード開発で設計コストと時間を合理化
すべて表示
折りたたむ


xMemory搭載Stellarマイコンは、ソフトウェア定義型自動車の進化するニーズに対応するように設計されており、重要な自動車システムのシームレスな運用を保証します。
大容量ストレージ迅速なデータ処理により、メーカーはより安全かつスマートで高度なコネクテッド・カーを開発できます。
 

マイクロコントローラ・メモリの再定義

Moor Insights & Strategy社によるリサーチペーパー

xMemory搭載Stellarマイコンに関する
よくある質問

質問1
xMemory搭載Stellarマイコンは、どの機能安全規格に準拠していますか?

xMemory搭載Stellarマイコンは、高い安全性が要求されるアプリケーションに対するASIL(Automotive Safety Integrity Level)要件をはじめとする、厳しい自動車機能安全規格に対応するように設計されています。

質問2
xMemory搭載StellarマイコンはAIイノベーションにどのように貢献しますか?

マイクロコントローラに関して言えば、AIの真の力は性能と効率を新たなレベルに引き上げて、よりスマートで応答性の高いソリューションを実現することにあります。車載アプリケーションにAIを活用することで、充電の高速化、モータの効率化、エネルギー消費の最適化が可能になります。xMemory搭載Stellarマイコンは、大容量メモリにより多くの大規模モデルを格納してAIアルゴリズムを実行できるため、最高の体験を実現します。 

質問3
電気自動車にxMemory搭載Stellarマイコンを使用すると、環境面でどのようなメリットがありますか?

xMemory搭載Stellarマイコンは、電気自動車(EV)の効率と持続可能性をさまざまな形で向上させます。大容量メモリにより、高度なアルゴリズムでドライビング効率の向上、充電時間の短縮、バッテリ寿命の延長を図ることができます。