40A、1200V、高温対応、車載用サイリスタをD2PAKパッケージで提供
1500V/μsの高電圧耐性、1400Vのピーク電圧、400Aのサージ電流定格を備えているTN4050HA-12GYは、オンボード・チャージャ、充電ステーション、UPS、およびモータ駆動におけるコンパクトな突入電流リミッタの設計を可能にします。
AEC-Q101準拠かつPPAP適格であるこの堅牢なSCRは、D²PAK SMDパッケージで提供され、ハイパワーでコンパクトなSMD設計に最適です。標準または絶縁金属基板上で、コンパクトかつハイパワーな設計を可能にします。
主な機能
- 最大440VACのACラインで使用可能
- 11kWの3相チャージャ設計に最適
- SMDパッケージと150℃定格による高い電力密度
- 車載および電源アプリケーション向けのAEC-Q101準拠サイリスタ
- 堅牢なAC-DC整流と電源バス保護シャント
アプリケーション例
関連情報
トライアックとサイリスタ(SCR)を使用する突入電流リミッタ(ICL)回路に関する設計上のヒント
トライアックとサイリスタ(SCR)を使用する突入電流リミッタ(ICL)回路に関する設計上のヒント
アプリケーション・ノート
このアプリケーション・ノートでは、突入電流リミッタ回路の設計上の課題とその解決方法を説明しています。