ST4SIM-300: Flexible eSIM for IoT

グローバルなIoTコネクティビティ対応eSIM

グローバルなIoTコネクティビティ対応eSIM

ST4SIM-300は、GSMA eSIM IoT仕様に準拠したST初のeSIMです。この製品を設計に組み込むことにより、時や場所を問わず、最高のコネクティビティを実現できるようになりました。

ST4SIM-300は、Over-The-Air(OTA)プロファイル・スワップなどの新たな可能性をもたらします。このソリューションはシンプルなエコシステムを利用でき、ユーザ・インタフェースのない小型デバイス向けに最適です。NB-IoTなど制約の厳しいネットワークにも対応しています。

ST4SIM-300: a solution streamlined for IoT

Over-the-air profile swaps

Switch remotely between carriers without physical access to the device.

Fully interoperable

Use different devices and networks, both constrained and non-constrained.

Worldwide coverage

Ensure the best connectivity anywhere on earth by selecting the right carrier locally available.

Key features

  • Based on GSMA SGP.32
  • ETSI & 3GPP release 17
  • Java Card -GlobalPlatform
  • 5G SA
  • HW CC EAL6+
  • IoT & Industrial-grade solution
  • Card plug-ins, MFF2, WLCSP packages
  • GSMA IoT Safe applet

Suitable for a wide range of applications

Industrial

Healthcare

Metering

Tracking

Resources

cover-wp-esim

GSMA eSIM IoTについて知っておくべきこと

GSMA eSIM IoTについて知っておくべきこと

eSIM IoTについてご存知でしょうか。IoTモバイル対応デバイス向けのこのリモートSIMプロビジョニング・テクノロジーの詳細については、こちらのホワイトペーパーでお読みいただけます。

お問合せ

まずはサンプルをお問い合わせください。