モバイル向けPQCを処理するハードウェア回路を搭載したセキュア・チップST54M

次世代モバイル・サービス向けPQCに対応した世界初のセキュア・チップ

次世代モバイル・サービス向けPQCに対応した世界初のセキュア・チップ

ST54Mは、NFC、組み込みセキュア・エレメント、組み込みSIM、および耐量子暗号(PQC)ハードウェア・アクセラレータを統合した実用的なワンチップ・ソリューションであり、より安全で高機能なモバイル・デバイスを実現します。

 

統合を簡素化し、複数の安全なユースケースを実現するように設計されたST54Mは、通信距離を延長し、ユーザ・エクスペリエンスを向上させます。セキュリティ面では、クリプト・アジリティ(暗号の俊敏性)により、耐量子時代における保護を確実にするのに役立ちます。 

主なメリット

Post quantum security for mobile

PQCによる長期的なモバイル・セキュリティ

HNDL攻撃(Harvest Now, Decrypt Later:今傍受して後で解読)や将来の物理的脅威から保護します。

RF出力の強化

アンテナ設計の自由度を高め、より優れたユーザ・エクスペリエンスを提供します。

将来の脅威にも対応する、複数のセキュア・サービス

大容量メモリにより、長期にわたってセキュリティを維持する、より高度で多彩なアプリケーションに対応します。

主な機能

  • NFCコントローラとセキュア・エレメントIC/eSIM機能を集積したシングル・ダイ
  • DC-DCコンバータ内蔵、最大出力3W
  • ML-KEM、ML-DSAに対応したPQCを処理するハードウェア回路
  • 最大4.5MBの不揮発性メモリと150KBのRAM
  • フレキシブル・アンテナと低消費電力モードに最適化
  • ISO/IEC 14443 Type A & B、FeliCa™、MIFARE®
  • CC EAL5+/EAL6+およびEMVCo認証
  • 超小型WLCSP90パッケージ

量子耐性モバイル・サービス

仮想通貨ウォレット

セキュアなアクセス制御

クリプト・アイデンティティ

電子チケット

STのPQC対応製品ポートフォリオの詳細はこちら

あらゆるアプリケーションに対応するクリプト・アジリティ