コスト最適化された車載ゲートウェイ向けに構築された、SDVアプリケーション対応の統合機能セット
車両がソフトウェア定義型アーキテクチャへと移行するなか、自動車メーカーには高性能、高安全性、先進的な通信機能を備えた小型かつコスト効率の高いマイコンが求められています。STのStellar G3とG5は、車両設計を簡素化し、次世代のゾーン型、ゲートウェイ、インテリジェント制御アプリケーションの開発を加速します。また、通信中心のゲートウェイからAI対応エッジ・ノードへ進化する電気 ⁄ 電子アーキテクチャを支える拡張性に優れたマイコン・ファミリを提供します。
Stellar G3は、高度な通信機能、柔軟な安全性、高集積化により、コスト効率に優れたシステム統合を実現します。Stellar G5は、その基盤をさらに発展させ、強化された処理性能に加え、エッジAI処理および車載インテリジェント処理向けに統合NeuralART NPUを搭載しています。
主な特徴:電源、安全性、通信機能の統合
| 主な技術仕様およびメリット |
|---|---|
| 高性能な車載処理 | 500MHz Arm Cortex-R52®コアでは、開発ボードおよびツール一式(StellarStudioを含む)により、広大なArm開発エコシステムを最大限に活用できます。 |
| 安全性の柔軟性とタスク分離 | 2つのCPUモードによる柔軟な安全性:デュアル・ロックステップまたはスプリット・ロックに対応します。ハードウェア・アクセラレーションによる干渉の排除(freedom from interference)を実現し、1つのデバイス上で複数の独立した機能を動作させることで、アーキテクチャを簡素化しながら安全性を確保します。 |
| xMemory | 業界最高密度の不揮発性メモリ技術(PCM)を活用したxMemory搭載Stellarは、複雑なアプリケーションの実行や継続的なOTA(Over-the-Air)アップデートに対応するストレージ容量の拡張を可能にします。 |
| 高度な通信機能 | ギガビットEthernetスイッチを統合し、仮想化ポートおよび10BASE-T1S Ethernetや CAN-XLなどの新インタフェースを備え、TSN車載用規格に対応しています。 |
| システム・コストの削減 | 内臓機能によりAudio over Ethernetを実現し、Ethernet経由でオーディオを効率的に配信することでシステムレベルでのコスト削減を達成しています。 |
| 省スペースと高集積化 | I/O数を50%増加させることで、より小型設計と複数機能の優れた統合を実現しています。 |
アプリケーション:最新のE/E車両アーキテクチャ向けに設計
Stellar G3およびStellar G5は、ソフトウェア定義型自動車アーキテクチャが求める通信機能、機能統合、そして拡張性のニーズに的確に応えます。
主な適用領域:
Stellar G3は、内蔵スイッチ、組込みオーディオ機能、および同期機能により、部品点数の削減とシステム効率の向上を実現いたします。これにより、コスト効率に優れたEthernetベースの車載ネットワークの構築が可能となり、オーディオ配信の簡素化(ネイティブAudio-over-Ethernetサポート)、ならびにケーブルおよびコネクタの削減によるBOMコストの低減を達成できます。
Stellar G5は、さらなる高性能化とNeuralART ニューラル・ネットワーク処理ユニットの搭載により、これらのメリットを拡張し、ネットワーク・エッジにおけるエッジAIワークロードの処理と高度なインテリジェント処理を可能にいたします。
electronica 2026
Stellar G3は、electronica 2026において、非AUTOSARシステム向けSafe RTOSを搭載したゲートウェイ・デモとして展示されます。ソフトウェア定義型自動車に向けた、柔軟性と安全性を重視したゲートウェイ設計を示します。
エグゼクティブ・コメント
エグゼクティブ・コメント
「Stellar G3とStellar G5により、STマイクロエレクトロニクスは車載マイコン・ポートフォリオを拡充し、性能、統合性、安全性、効率性のバランスを実現することで、お客様のソフトウェア定義型自動車戦略の加速を支援します」と、STシニア車載事業エグゼクティブのHakim Jaafarは述べています。「Stellar G3は高度な通信機能とコスト最適化された統合を実現し、Stellar G5はNeuralARTニューラル・ネットワーク処理ユニットを搭載することで、エッジAIワークロードへの対応とよりインテリジェントな車載コンピューティングを可能にします。」
FAQ
Stellar G3およびG5は、車載用途に特化したゾーン型アグリゲーション・ハブであり、車両データを効率的に転送しながら、ゲートウェイ・アプリケーション、ゾーン型アプリケーション、および制御アプリケーションをサポートするよう設計されています。STM32Aプラットフォームは統合性を核として構築されており、車載、産業、ロボティクス市場向けのソフトウェア定義型アプリケーションに対応する共通製品アーキテクチャで、より多くの機能を1つに集約します。データの集約やルーティングに特化した構成か、より広範な機能統合を実現する構成か、システム・ニーズに最適なオプションをお選びください。
Stellar G3およびG5は、車載ネットワーキング機能を備えたギガビットEthernetスイッチを内蔵しており、Ethernet上でオーディオをネイティブに配信することが可能です。これにより、車両のオーディオ・アーキテクチャを簡素化し、専用のオーディオ・ネットワーキング・コンポーネントの削減によるシステムレベルのコスト削減を実現できます。また、通信機能により、効率的かつ決定論的なデータ・ルーティングを必要とするゲートウェイおよびゾーン型アプリケーションにも対応しています。
Stellar G3は、コスト効率の高い機能統合、高度な車載通信、柔軟な安全性への対応、そして車載ゲートウェイやゾーン型制御アプリケーションに最適です。Stellar G5は、より高い演算性能に加え、エッジAI処理向けのNeuralART NPUアクセラレーションが求められるアプリケーションに適しています。両製品ともに、ソフトウェア定義型自動車の設計に対応しています。Stellar G3はサンプル提供中で、Stellar G5は2026年中に提供開始予定です。StellarStudio を活用した開発環境と、統合型ST Edge AI Suiteにより、CPUまたはNeural-ARTアクセラレータ向けのAIワークフローを構築できます。