stl320n4lf8 industrial low voltage mosfet

産業用Nチャネル40V STPOWER STripFET F8パワーMOSFET

STL320N4LF8

STL320N4LF8パワーMOSFETは、電力変換、モータ制御、パワー・ディストリビューション回路の省電力化および低ノイズ化を実現します。

このNチャネル低電圧パワーMOSFETは、ボディ・ダイオード特性を最適化すると同時に、オン抵抗とスイッチング損失の両方を削減します。システム設計が簡素化され、幅広い産業用アプリケーションの効率を改善します。

主な機能

デバイスの静電容量を低く抑えることで、ゲート・ドレイン間電荷量などの動的パラメータが最小化され、優れたスイッチング速度を保証しシステム効率を高めます。

アプリケーション例

コンピュータ コンピュータ & 周辺機器
サーバ 電源 & コンバータ
電動工具 家庭用 & 業務用電気製品
ドローン ゲーム & ドローン
モータ制御 モータ制御

関連情報

 

パラメータ化されたモデルを備えたPSpiceライブラリを使用して、設計サイクルを短縮できます。

 

PowerFLAT(5mm x 6mm)パッケージで提供される、業界初のサブmΩ低電圧パワーMOSFETのメリットをご紹介します。

STripFET F8プレス・リリース

STの低電圧MOSFETは、ボディ・ダイオード特性を最適化すると同時に、オン抵抗とスイッチング損失の両方を削減し、電力変換、モータ制御、パワー・ディストリビューションなどのアプリケーションの省電力化および低ノイズ化を実現します。