STマイクロエレクトロニクスの最も低コストな32bitマイクロコントローラであるSTM32C0によって、あらゆる開発者が32bit機能を利用できるようになります。
STM32C0シリーズは、非常にコスト効率の高いSTM32マイクロコントローラです。STM32C0は、8bitまたは16bitマイクロコントローラと高性能な32bitマイクロコントローラとのギャップを埋めます。STM32G0と同じテクノロジー・プラットフォームで構築されたSTM32C0は、設計の品質と信頼性に妥協することなく、確実にコストを削減します。
STM32C0シリーズは、最大32KBのFlashメモリと6KB~12KBのRAMを搭載しています。最小1.70mm x 1.42mmのWLCSPを含む、8ピン~48ピンのさまざまなパッケージで提供されます。
アプリケーション例
関連情報

製品の品質と信頼性に妥協することなく、コスト削減を目指しましょう。開発者はSTM32C0を使用すれば、より少ないリソースでより多くのことを達成できます。
NUCLEO-C031C6 無料配送
ArduinoおよびST MorphoコネクタとSTM32C031C6マイクロコントローラを搭載したSTM32 Nucleo-64開発ボード
- STM32C0の概要と設計に組込み可能な機能(20分)
- Q&Aによるフォローアップ(10分)
- STM32C0ハードウェア開発ボードの開封、Bluetooth® Low Energyおよびモータ制御アプリケーションを実行するライブ・デモ(20分)
- まとめとQ&A(10分)