セキュアでネットワークに接続された、グラフィックが多いアプリケーション向けの史上最もパワフルなCortex-M33マイコン
セキュアでネットワークに接続された、グラフィックが多いアプリケーション向けの史上最もパワフルなCortex-M33マイコン
STM32H5Ex/Fxマイクロコントローラは、STM32H5ファミリにChromART2によるハードウェア・アクセラレーション対応グラフィック、最大4MBのFlash、高速コネクティビティを搭載した製品です。
この新しい製品ラインにより、優れたコスト・パフォーマンスを維持しながら、応答性の高い産業用HMI、エッジ・コントローラ、グラフィック対応設計が可能になります。
主なメリット
主な機能
- 250MHz Arm® Cortex®‑M33コア、FPU、DSP
- 375DMIPS / 1035CoreMark
- 最大1.5MBのRAMと4MB Flashメモリ(グラフィック用)
- 最大125℃の広い動作温度範囲
- 最大3.5インチのディスプレイ、MJPEG、ChromART2
- Ethernet MAC、FDCAN、MIPI-I3C、USB HS(PHY付き)
- TrustZone®とSTM32TrustTEEによるPSAレベル3およびSESIP3認証取得を目標
- 高速オンチップ・カスタム・ロジック PLAY(プログラマブル・ロジック・アレイ)
主なアプリケーション
はじめに
$31.25から
手頃な価格での試作品開発
STM32H5E5ZJマイコン、Arduino Uno®インタフェース、USB、Ethernetを搭載したNucleo-144ボード。試作開発を行えます。2026年4月以降提供開始予定。
$110から
マルチコネクティビティ・キット
USB、Ethernet、MicroSD、480 x 272ディスプレイ、Octo-SPI Flash、オーディオ機能、マルチ拡張インタフェースを搭載したディスカバリ・キット。豊富なペリフェラルを検討できます。2026年4月以降提供開始予定。
無償ソフトウェア
STM32H5シリーズ対応のSTM32Cubeマイクロコントローラ・パッケージ
STM32H5用の堅牢な設定、デバッグ、セキュリティ・ツールを提供する無償の組み込みソフトウェアにより、開発の加速を支援します。