新しい超低消費電力マイクロコントローラ

STM32U0:エントリレベルのバッテリ駆動デバイスの自由な設計を実現

stm32u0-mcu

消費電力、内蔵機能、コストの理想的な組み合わせ

消費電力、内蔵機能、コストの理想的な組み合わせ

Arm® Cortex®-M0+コアをベースとするSTM32U0シリーズは、さらに高い自由度を提供することで、エントリレベルのバッテリ駆動アプリケーションの設計を最適化します。高い集積度を実現し、部品コストを抑えることで、コスト意識の高いお客様にとって魅力的な選択肢となっています。​

STM32C0は、非常に高い電力効率を実現することで、旧世代の製品と比べて動作電力を全体で最大50%節減できます。

主なメリット

省エネルギー

  • クラスで最も低い静的消費電力

  • 柔軟性を高める多くの超低消費電力モード

高い互換性

  • STM32開発エコシステムを活用

  • 複数のSTM32製品とのピン配置互換性

コスト効率

  • 高集積により部品コストを削減

  • 魅力的な価格設定

主な機能

  • LCD segment display controller
  • Analog : DAC, ADC, OPAMP, COMP
  • Automatic calibrated MSI internal oscillator
  • ART accelerator with dedicated cache
  • Flash memory from 16 to 256 Kbytes and SRAM from 12 to 40 Kbytes
  • AES: 128/256-bit key encryption hardware acceleration
  • Essential security set for firmware code protection (OTP, HDP, WRP, RDP, MPU)
  • Password-based regression (128-bit PSWD)
  • Targets PSA Certified Level 3 & SESIP3

Suitable for many applications

Industrial

  • Thermostats
  • Smoke detectors
  • Heat cost allocators
  • Door locks

Smart metering

  • Water
  • Gas
  • Electricity meters
  • Smart home gateways

Medical

  • Insulin pumps
  • Glucose meters

Consumer

  • Activity trackers
  • GPS
  • Headphones

Get started

PoM-U0-KPPsl1mobile

$10.75(ユニットあたり)

NUCLEO-U031R8

限られたメモリでコネクティビティを確保する必要がある基本的なアプリケーションに最適な、小型でコスト効率の高い開発ボード

U0sl2

$10.75(ユニットあたり)

NUCLEO-U083RC

より複雑で要件の厳しいアプリケーション向けにメモリ、コネクティビティ、およびペリフェラルのオプションを強化した、汎用性の高い開発ボード

u0 sl3

$20.85(ユニットあたり)

STM32U083C-DK

超低消費電力設計と一般的なユースケースを実現LQFP80パッケージ(256KB Flash)を搭載

オンデマンド・ウェビナー

新しいSTM32U0マイクロコントローラにより、電力効率を高め、セキュリティを強化