Cortex®-M85プロセッサ

STM32V8:新たなレベルの性能を実現する世界初の18nmマイコン

cortex

高性能STM32マイコンの新たなDNA

高性能STM32マイコンの新たなDNA

STM32V8は、先進的な18nm FD-SOI技術とSTの相変化メモリ(PCM)技術に強力な800MHz Arm Cortex®-M85コアを組み合わせた製品で、機械学習やDSP処理を従来製品に比べて最大6倍高速化します。 

 

REDおよびCRA準拠をターゲットにしたセキュアなリアルタイム処理と組み込みAI機能を実現しながら、大容量の組み込みメモリと優れた電力効率を備えた多機能なアプリケーションを設計できます。

主なメリット

将来性のあるパフォーマンス

組み込みAI、DSP、リアルタイム制御タスクに最適な新しいCortex®-M85コアのスカラ性能とベクトル性能

強化された堅牢性

18nm技術プラットフォームにより、過酷な環境においても高信頼性を実現

強力なセキュリティ

PSAレベル3およびSESIP3をターゲットとした認証と高度なセキュリティ機能

主な機能:

  • Helium MVE搭載の800MHz Cortex®-M85コア
  • 最大4MBのNVMと1.5MBのRAM(ECC対応)
  • 最大5,072CoreMarkスコア
  • 140℃のジャンクション温度
  • ハイスピード & フルスピードUSB(PHY内蔵)のほか、FDCAN、I3C、SPI、UARTを搭載
  • リアルタイム産業用ネットワークに最適なTSN対応の1Gbit Ethernet
  • グラフィックス:Chrom-ART アクセラレータ、JPEGコーデック、TFT LCDコントローラ
  • TrustZone®とハードウェア暗号化によるPSAレベル3およびSESIP3ターゲット

アプリケーション

ファクトリ・オートメーション & ロボティクス

エネルギー・マネジメント・システム

医療機器

オーディオ・アプリケーション

STM32 Explore

STM32V8の主要機能と、進化した18nmテクノロジーを実現する技術を探る