主なメリット
主な機能
- TrustZone搭載のCortex-M33コア
- 最大2MBのFlashメモリと512KBのRAM
- マルチプロトコル・サポート:Bluetooth® LE、Zigbee、Thread、Matter
- +10dBmの送信電力を低消費電力で実現
- 最大86本のGPIO
- USB HSサポート
- SESIPおよびPSA Level 3認証
- STの10年間の長期製品供給保証プログラム対象製品
アプリケーション
開発環境紹介

$66.16/個
開発の可能性を解放
NUCLEO-WBA65RI開発ボードは、高度なワイヤレス・コネクティビティをサポートした多機能な組み込みアプリケーションの開発に活用でき、シームレスなIoT統合や試作に最適です。

$85.76/個
組み込みプロジェクトを効率化
STM32WBA65I-DK1は、優れたワイヤレス・コネクティビティと幅広いペリフェラルを内蔵しています。直感的な設計と豊富なツール・エコシステムにより、組み込みアプリケーション開発を容易にします。