システム効率を高める40V / 100V STripFET F8 MOSFET

低電圧電力変換の新基準

システム効率を高める40V / 100V産業用STripFET F8 MOSFET

システム効率を高める40V / 100V産業用STripFET F8 MOSFET

STripFET F8は、従来製品に比べて性能指数(FoM)が40%向上し、コンピュータ & 周辺機器アプリケーション、データ・センター、通信、太陽光発電システム、電源、バッテリ・チャージャ、家庭用 & 業務用電気製品、ゲーム、ドローンなどのパワー・ステージの小型化と高電力密度化に役立ちます。
STL300N4F8は、産業用40V標準レベルSTripFET F8 MOSFETの市場を開拓します。

Data centers

データ・センター

Microinverters

マイクロインバータ

Home & pro appliances

家庭用 & 業務用電気製品

Gaming & drones

ゲーム & ドローン

産業用STripFET F8 MOSFETを選ぶ理由

STripFET F8シリーズは、幅広い電圧オプションとカスタマイズされた機能レベルにより、さまざまな産業アプリケーションのニーズに対応できるように設計されています。以下のオプションがあります。
 

  • 40Vオプション:12Vバッテリを電源とするすべてのバッテリ駆動アプリケーションに最適
  • 100Vオプション:電源電圧が高い通信およびサーバ・ソリューション向け
     

さらに、標準レベルと論理レベルの駆動能力が用意されています。

効率

ゲート電荷の最適化により転流速度を向上

信頼性

不要なターンオンに対する耐性を向上

性能

RDS(on) の低減によりシステム効率を向上

柔軟な電圧オプション

特定の要件に合わせて40V / 100Vオプションを選択

40V標準レベルSTripFET F8 MOSFETが新登場

STL300N4F8:産業用Nチャネル40V

STL300N4F8:産業用Nチャネル40V、1.1mΩ、PowerFLAT(5mm x 6mm)パッケージ採用

STL300N4F8:産業用Nチャネル40V、1.1mΩ、PowerFLAT(5mm x 6mm)パッケージ採用

  • MSL 1グレード
  • 最大動作時接合部温度:175℃
  • 100%アバランシェ試験済み
  • 低ゲート電荷Qg

関連情報

40Vおよび100V産業用パワーMOSFET

全体的なシステム効率を高める40V / 100VパワーMOSFET

全体的なシステム効率を高める40V / 100VパワーMOSFET

STの先進的なSTripFET F8は、デバイス静電容量が低く、動的パラメータとスイッチング損失を最小限に抑えることができるため、従来のテクノロジーよりも高いスイッチング周波数を実現します。