マルチバンド・マルチ衛星の同時受信によりサブメートル級の測位精度を実現した、使いやすいGNSSモジュール
Teseo-LIV4Fは、「Teseo IV マルチバンド型GNSSチップ」で実績のある高い精度と堅牢性を提供します。組込み済みのファームウェア、および包括的な評価環境の提供によって開発期間の短縮に貢献すると共に、小型かつ優れたコスト・パフォーマンスにより、幅広いアプリケーションに適しています。特に、保険、貨物の追跡、ドローン制御、通行料金徴収システム、盗難防止システム、人やペットの位置情報追跡、車両追跡、緊急通報装置、運行管理、カー・シェアリング、診断、公共交通機関といった幅広いアプリケーションに最適です。
Teseo-LIV4Fは、9.7mm x 10.1mmという小型サイズながら、オンボードの温度補償型水晶発振器(TCXO)により優れた精度を提供し、専用のリアルタイム・クロック(RTC)発振器を用いることで初期位置算出時間(TTFF)を短縮します。リアルタイムのアシスト型GNSSもサポートしており、TTFFを4秒にまで短縮します。
Teseo-LIV4Fは、各種認証を取得済で、-40℃~+85℃の動作温度範囲に対応し、最終アプリケーションの開発時間を最適化します。