多様なIoTソリューションに信頼性の高いコネクティビティを提供する超小型産業モジュール
多様なIoTソリューションに信頼性の高いコネクティビティを提供する超小型産業モジュール
ST87M01シリーズは、超低消費電力と小型フォーム・ファクタを必要とするインダストリアルIoTアプリケーション向けに設計された最先端のNB-IoTモジュールを提供します。多様な環境にシームレスに統合できるように設計されており、堅牢なグローバル・コネクティビティと高精度なロケーション・トラッキングをサポートします。認証取得済みで、相互運用性と長期的な導入の信頼性が保証されており、スマート・シティ、アセット・トラッキング、スマート・メータ、ファクトリ・オートメーション向けのスケーラブルで安全なIoTソリューションに最適です。
標準に準拠したシームレスなNB-IoTソリューションでIoT設計を簡略化
- LTE CatNB2 Release 15認証取得済み(GCF、PTCRB、FCC/ISED、RED、RED-DA)
- GNSS & Wi-Fiフォールバック(オプション)
- 完全な開発エコシステム:プロトコル・スタック、ライブラリ、統合例
- 市場最小のNB-IoTモジュール(10.6mm x 12.8mm)
- バッテリ寿命を延ばす超低電力モード:1.2µA未満
- 省スペース & 省電力IoTに最適
新しい大規模IoT開発エコシステム
アンテナとWireless Logic社製SIMが付属するEVKITST87M01-2評価キット
アンテナとWireless Logic社製SIMが付属するEVKITST87M01-2評価キット
EVKITST87M01-2評価キットは、NB-IoTおよび測位モジュール・ボードに加えて、即時のネットワーク・コネクティビティを提供するWireless Logic社製SIM(50MB、6か月間無償)と、専用のNB-IoTおよびGNSSアンテナが付属します。迅速な試作開発とシームレスなテストを実現するように設計されており、複数の業界にわたって堅牢でスケーラブルなIoTソリューションの開発を合理化します。
STEVAL-NBIOTV1:アセット・トラッキングに最適な環境モニタリング機能を搭載したNB-IoTセンサ・ノード
STEVAL-NBIOTV1:アセット・トラッキングに最適な環境モニタリング機能を搭載したNB-IoTセンサ・ノード
STEVAL-NBIOTV1は、大気圧センサ、湿度センサ、温度センサ、および加速度センサを内蔵したST87M01モジュールに、リニア・リチウムイオン・バッテリ・チャージャを組み合わせたセンサ・ノードです。STM32U5マイクロコントローラを搭載し、正確な環境モニタリングと堅牢なNB-IoTコネクティビティを実現するため、アセット・トラッキングやインダストリアルIoTアプリケーションに最適なソリューションです。
モジュールを陰から支え、IoTを成功に導く完全な開発エコシステム
モジュールを陰から支え、IoTを成功に導く完全な開発エコシステム
ST認定パートナーは、専門知識により開発エコシステムを強化します。Wireless Logic社は、Conexa IoT SIMによりシームレスなグローバルNB-IoTコネクティビティを提供します。DAOS社は、ハードウェア、ソフトウェア、製造を強力にサポートすることで開発を加速させます。Ignion社は、最先端のVirtual Antenna™テクノロジーと、IoTソリューションをスマート化するAI搭載プラットフォームOxion™ 2.0により、無線性能を最適化します。