シームレスなトレーサビリティを実現するユニークID EEPROM
シームレスなトレーサビリティを実現するユニークID EEPROM
STのユニークID EEPROMは、IDやトレーサビリティに対する最新のニーズを満たすように設計されたプラグアンドプレイ・ソリューションです。シリアル番号や一意のIDを追加部品なしでコスト効率よく、あらゆるアプリケーションにスムーズに組み込むことができます。
信頼性の高いユーザ・メモリを搭載し、工場出荷時に128bitのユニークIDがプログラムされたうえでロックされています。32Kbit~2Mbitまで、さまざまな容量を提供中です。
ユースケース
製品の特徴
- バス・プロトコル:I²C
- ユーザ・メモリ:32Kbit~2Mbit
- 電圧範囲:1.7V~5.5V
- パッケージ:SO8N
- ユニークIDサイズ:128bit
- 動作温度範囲:-40℃~+85℃
アプリケーション
製品ポートフォリオ
- STのユニークID EEPROMポートフォリオでは32Kbit~2Mbitの製品をS08Nパッケージで提供しています。
- 64Kbitと128Kbitのサンプルを提供中です。ご要望により、その他のパッケージ・オプションもご注文いただけます。