ありきたりの保護からの脱却:USB Type-Cの配線ごとの脆弱性対策
STはありきたりの保護という考えを捨て、USB Type-Cの各配線に対して根拠に基づいた固有の保護アーキテクチャを適用しました。電力供給、制御、高速データ・パスなどの配線ごとに最適化されたノイズ耐性を持たせることで、信号の完全性を維持する高い耐性のポートを実現するとともに、実際の電気的環境における設計の信頼性の確保を加速します。
USB Type-Cのポート保護に関する3つの柱
- 設計課題:最大240Wの大電力電源レールに対する高サージ、ESD、過電圧
- STのソリューション:高耐圧TVSダイオードおよびTCPP(Type-Cポート保護)コンパニオンIC
- 設計課題:繊細な制御ピンとVBUSのピン間短絡およびESD
- STのソリューション:対VBUS短絡耐性強化およびIEC ESD保護規格準拠に特化した設計
USB Type-C保護ポートフォリオの主な製品
| 小型パッケージのTVS | USB Type-Cポート保護IC | 高速のESDプロテクションおよびコモン・モード・フィルタ(CMF) |
|---|---|---|---|
| 製品カテゴリ | 小型パッケージの過渡電圧サプレッサ(TVS) | STM32ベースのUSB Type-C回路設計向けのType-Cポート保護IC | 高速ESDプロテクションおよびコモン・モード・フィルタ(CMF)による保護 |
| 主な技術仕様 |
|
|
|
| 主なメリット |
|
|
|
| 対象アプリケーション | スペースに制約のあるハンドヘルドおよび小型電子機器における電源パスの保護 | 安全な電力ネゴシエーションを必要とするSTM32ベースのUSB Type-Cや電源供給のアーキテクチャ | 信号完全性が重要となる超高速データ・パスおよび高精細ビデオ・インタフェース |
| 詳細はこちら |
USB Type-C ポートのESD保護に関する新たな基準:ESDX011-1BV2
入手状況 2027年3月
STは、次世代の超高密度設計に向けた技術革新を継続的に推進しています。最も要求の厳しいUSB Type-Cアプリケーション向けに設計されたESDX011-1BV2シングルラインTVS保護デバイスは、高速のRx/Txデータ・パスを確実に保護します。
主な仕様:
- 01005フットプリント:業界最小クラスの0.4mm × 0.2mmを実現
- 静電容量0.13pF:Rx / Txの信号完全性を確保(VCL:1V / 7.4V)
- CSPデバイスの側面を電気的に絶縁:実装作業を簡素化し、はんだによるデバイスの短絡を防止