バッテリ充電器および電源に革新をもたらす650V GaN HEMT搭載のVIPerGaN PWMコントローラ
エンハンスメント型GaN HEMTを搭載した先進的な擬似共振オフライン高電圧コンバータ
高電圧コンバータのVIPerGaNシリーズは、中出力の擬似共振ゼロ電圧スイッチング(ZVS)フライバック・コンバータ向けに設計されています。広範囲の入力電圧に最大100Wの出力電源を提供できます。
各種内蔵された機能により、高効率なオフライン電源設計で高い柔軟性と使いやすさを実現しています。ダイナミック・ブランキング・タイム機能とバレー同期機能によるZVS擬似共振動作が、スイッチング損失を低減し、あらゆる入力ラインと負荷条件において全体的な効率を最大化します。高度なパワー・マネージメント制御で静止電流を低減し、スタンバイ状態での消費電力を抑制します。フィードフォワード補正により、入力電圧範囲全体で、出力のピーク電力の変動を最小限に抑えます。
本デバイスは、出力過電圧、過熱、および過負荷保護機能を備えており、最終製品の安全性と信頼性を大幅に向上させます。また、電圧上昇 / 電圧低下保護機能も備わっているため、入力過電圧保護(iOVP)によって入力ラインの異常上昇からシステムを守ることができます。すべての保護機能は自動起動モードとなっています。
主な機能
- 擬似共振(QR)フライバック・コントローラ
- 650Vエンハンスメント型パワーGaNトランジスタ
- 組込みセンスFET
- 入力ラインと負荷条件にかかわらず効率を最大化する、ダイナミック・ブランキング・タイム機能と調整可能なバレー同期用遅延機能
- バレーを常にスキップするバレー・ロック機能
- 適応バーストモードで30mW未満のスタンバイ消費電力を実現する高度なパワー・マネージメント制御
- 出力OVP保護
- 主電源に依存しないOPP変動を可能とする、入力電圧フィードフォワード補償
- ブラウンインおよびブラウンアウト保護
- 入力OVP保護
- 内蔵過熱保護
- EMI抑制のためのジッタ付き周波数
アプリケーション例
関連情報
VIPERGAN65、STUSB4761、およびSRK1001をベースとした65W QR USB Type-C PDリファレンス設計
EVLVIPGAN65PDは、65W USB Type-C® Power Delivery 3.0アダプタのリファレンス設計です。スタンドアロンのUSB PDコントローラを備えた絶縁型電源となります。電圧フィードバック用のオプトカプラ・フィードバックを備えたVIPERGAN65 HVコントローラをベースとする擬似共振フライバック・コンバータを、1次側に実装しています。
VIPERGAN50およびSRK1001同期整流コントローラをベースとする15V / 50W QRフライバック・コンバータ
EVLVIPGAN50FL評価ボードは、90VAC~265VACで動作する、汎用アプリケーション向けに開発された15V-50W SSR絶縁型のフライバック・コンバータです。そのリファレンス設計は、STの新しい先進的な高電圧コンバータ、VIPERGAN50をベースとしています。
VIPERGAN50、STUSB4761、およびSRK1001をベースとする45W QR USB Type-C PDアダプタのリファレンス設計
EVLVIPGAN50PD 45W USB Type-C® Power Delivery 3.0アダプタは、USB PD認証済みのリファレンス設計です。これはVIPERGAN50(650V HEMT Power GaNトランジスタを内蔵したVIPerPlusファミリの新しいオフライン高電圧コンバータ)をベースとする絶縁型電源で、擬似共振フライバック・コンバータ向けに設計されており、幅広い範囲で最大50Wの出力を可能にします。
VIPERGAN100を搭載した100W USB PDベースのQRフライバック
EVLVIPGAN100PDは、100W USB Type-C® Power Delivery 3.0アダプタのリファレンス設計です。スタンドアロンのUSB PDコントローラを備えた絶縁型電源となります。電圧フィードバック用のオプトカプラ・フィードバックを備えたSTのVIPERGAN100高電圧コンバータをベースとする擬似共振フライバック・コンバータを、1次側に実装しています。
eDesignSuite
お客様のシステム開発の加速に助けになる設計シミュレーション・ツールで、電源設計のために広範囲なST製品が対応している中、最新のVIPerデバイスでご紹介します。
VIPerファミリの最新技術により、高効率かつ小型の高電圧コンバータを作成する方法を解説します。本ウェビナーでは以下をご紹介します。
- AC-DCコンバータの高電力密度を抽出する方法
- 高電圧コンバージョンにおけるGaNのメリット
- 高電圧コンバータの部品数を最小化する方法
- ダイナミック・ブランキング・タイム機能により、あらゆる負荷条件下で消費電力を最小化する方法
ドライバ / コントローラを内蔵したSTの高電圧GaNコンバータと内蔵スマートGaNにより、産業用スイッチング電源、チャージャ、アダプタといったアプリケーション向けの小型で高効率なソリューションとして、40W~数百Wの電力コンバータを設計する方法を解説します。以下をご紹介します。
- GaNデバイスの非常に高い電子移動度によるメリット
- STのGaNベースの高度電源システム・イン・パッケージを使用した電力コンバータ設計の簡素化
- 最大数kWの他のトポロジを実現する、GaN電源デバイスのSTのロードマップと新しいパッケージング・コンセプトの概要
SMPSの設計を促進
VIPerシリーズの高電圧コンバータは、優れたアバランシェ耐性のパワー・トランジスタや革新的なHEMT GaNトランジスタを最新のPWM制御回路と両立させているだけでなく、総合的な機能と内蔵保護機能も備えており、非常に厳しい省エネルギー規制にも対応することができます。