正確な制御、高度な診断機能、高効率を実現
24bit SPIインタフェースを搭載したVIPower M0-9ハイサイド・スイッチは、スマートな自動車のゾーン型アーキテクチャの進化に対応できるように専用設計されており、次世代の車載システム設計へのシームレスな統合を確かなものにします。
このデバイスは、次のような幅広い先進機能を備えています。
この完全にプログラム可能なインテリジェント・スイッチは、次のようなアプリケーションに最適です。
包括的な開発エコシステムが設計期間を短縮
STは、アプリケーションに最適なソリューションの迅速な開発を可能にする幅広いサポート・ツールを提供しています。
開発プロセスを簡素化し、迅速化するように設計された包括的な開発エコシステムをご利用ください。
評価キット
GUIを統合したSPC582B車載マイクロコントローラをベースにした汎用マザーボード
GUIを統合したSPC582B車載マイクロコントローラをベースにした汎用マザーボード
開発環境のバックボーンであるSPC582B評価ボードは、VIPower M0-9 Easyboard専用コネクタを搭載し、Arduinoに対応しています。
評価と開発プロセスを効率化するために、STは以下を提供します。
- すぐに実行できる無料のアプリケーション・ファームウェア・サンプル
- 専用の使いやすいグラフィカル・ユーザ・インタフェース(STSW-EV-M09SPI)
- 包括的なユーザ・マニュアル
これらは、評価および開発プロセスを加速するためにも利用可能です。
シミュレーション・ツール
TwisterSIM:VIPowerテクノロジー採用デバイス向けのダイナミック電熱シミュレータ
TwisterSIM:VIPowerテクノロジー採用デバイス向けのダイナミック電熱シミュレータ
TwisterSIMは、複雑なエンジニアリング評価を可能にし、設計サイクルの短縮に役立つ革新的な電熱シミュレータです。次のものが提供されます。
- 正確な電熱シミュレーション
- インタラクティブな製品セレクタ
- 包括的なシミュレーション結果
- 幅広いデバイス・サポート
関連情報
24bit SPIインタフェースを搭載したスマート・ハイサイド・スイッチ
24bit SPIインタフェースを搭載したスマート・ハイサイド・スイッチ
デジタル電流センスおよび診断機能を備えたインテリジェントでプログラマブルなハイサイド・ドライバが自動車の耐久性を向上