マイコン搭載モータ・コントローラ活用術!自由なアプリケーション開発のヒント

Arm® Cortex®-M0マイコンを搭載したモータ・コントローラ「STSPIN32F0ファミリ」の機能とその応用例、開発環境を解説

近年、ブラシレスDCモータはその効率性と低騒音機能から、あらゆる製品への使用が広がっています。STの「STSPIN32F0ファミリ」は、汎用マイクロコントローラと、ブラシレスDCモータ駆動に必要な周辺回路を1パッケージに集積し、自由なアプリケーション開発の可能性を提供するモータ・コントローラです。このWebinarでは、「STSPIN32F0ファミリ」の機能と開発環境、また具体的な応用例について解説します。

電流検出においては、アプリケーションを問わず「いかに高精度かつ省スペースで行うか」ということが共通の課題です。シャント抵抗を介して電流検出を行う電流センス・アンプを使用すれば、精度の向上と省スペース化を実現することができます。

  • 「STSPIN32F0/A/B」でシステムをもっとコンパクトに
  • 高速回転ブラシレスDCモータ制御に最適
  • 評価キットでブラシレスDCモータ開発を簡単スタート
  • AC入力にも対応「STSPIN32F0xシリーズ」
  • 質疑応答 (ご質問はテキスト入力していただき、テキストにてご回答いたします。

【製品・ソリューション概要】

STのSTSPIN32F0ファミリは、3相ブラシレスDCモータ制御に最適なモータ・コントローラです。Arm® Cortex®-M0搭載のSTM32マイコンとブラシレスDCモータ駆動に必要な周辺回路を1パッケージに集積することで、外付け部品を削減し、システムの小型化に貢献します。また、1パッケージで内蔵マイコンのベクトル制御や120°通電制御アルゴリズム、その他周辺機能をプログラムすることが可能です。製品ラインアップには48V ~ 600V耐圧の製品があり、バッテリ電圧からAC電圧まで幅広いアプリケーションに対応します。また、評価ボード、開発環境およびリファレンス・ソフトウェアを活用することで、システム開発を簡略化し、開発期間の短縮をサポートします。

【特徴】

  • 汎用マイコンSTM32F0と1チップに集約された周辺回路ブロックをワンパッケージ化
  • 様々なモータ制御アルゴリズム(120°通電 / ベクトル制御) およびその他周辺機能をプログラム可能
  • 動作温度範囲: -40℃ ~ 125℃
  • STM32 モータ制御ソフトウェア開発キット(MCSDK)に対応
 
STによるお客様のプロファイル情報の処理方法、またお客様がご自身の個人情報の保護に関する権利を行使する方法については、当社の プライバシー・ステートメント をご確認ください。