STは、航空宇宙および防衛産業向けに、2つの特徴的な製品カテゴリとして、宇宙向け製品およびRobuST製品を提供します。

宇宙で使用される電子機器は、高エネルギー粒子(重イオン)により、高レベルの放射線にさらされます。  STが提案する広範な製品ポートフォリオは、認定機関に定義された航空宇宙規格に適合するように特別に設計、パッケージ化、試験および認定されています。  STは1977年以来、欧州の航空宇宙アプリケーションをサポートしており、ESA(欧州宇宙機関)の設立後に初の認定を受けました。  STは、米国QML-V RHA(放射線耐性保証)および(米国DLA-国防補給庁の)JAN S規格に基づいて製品認定を行い、成果を拡大してきました。現在、STは米国および欧州の両基準で認定された世界で唯一の企業です。

STは、より需要の多いアプリケーションのニーズを満たすRobuST製品と名付けた製品カテゴリを定義しました。これらの製品は、防衛産業向けに特化した設計の代わりに、航空電子工学および防衛における様々な用途に適した特性や、品質管理、寿命管理に関する指針にもとづいて設計されています。

 

製品ラインナップ ツール & ソフトウェア リソース サポート & コミュニティ
推奨製品

×