Partners
コミュニティ
メディアセンター
投資家情報(IR)
イベント
イノベーション & テクノロジー
持続可能性
顧客満足度
採用情報
STの汎用インタフェースICの製品ラインアップには、標準インタフェースIC(RS-232、RS-422、RS-423、RS-485、LVDS、USBなど)、I/Oエクスパンダ、レベル・トランスレータ、スマート・カードおよびイーサネット・インタフェースICなどがあります。
STKNX, miniature KNX certified transceiver
with voltage regulators enables unrivalled efficiency for KNX nodes
Turnkey PLC chipset for smart-energy infrastructure
Multi-standard, programmable and ultra-low power
ST8024L スマートカード向け低コスト・アナログ・インタフェース
ISO 7816-3、GSM11.11、およびEMV 4.2に適合
All rights reserved © 2018 STMicroelectronics
サイトのご利用条件 |
Sales Terms & Conditions |
個人情報保護方針 |
お問合せ