ST Life.augmented
mmc

多機能LCDモニタ・コントローラ

STは、TVパネル・コントローラに利用可能な多くの先進的な処理機能を含めた、高集積マルチ機能LCDコントローラのポートフォリオを提供しています。

  • 先進的なFaroudjaビデオ・デコーディングおよびプロセシング
  • 先進的なオーディオ・デコーディングおよびプロセシング
  • 先進的なカラー制御
  • ピクチャ・イン・ピクチャ機能
  • HD および/または 3D HDビデオのサポート

プレミアムDisplayPort 1.2 / HDMI 1.4対応ディスプレイ向け革新的SoC

5つのマルチメディア・モニタSoCの新シリーズ(コード名Athena)は、DisplayPort 1.2レシーバとトランスミッタ、HDMI 1.4レシーバ、およびデュアルDVIレシーバを組合せた初めてのICです。  この新製品には、マルチストリーム、マルチモニタ・デイジー・チェーンのサポート、特許を取得したアクティブ・ビデオ・ウィンドウ検出、エンド・ユーザがアクセスできる簡単なファームウェア更新、および業界をリードするSTのFaroudja®イメージ処理技術など、新機能が含まれています。

このファミリは以下の製品で構成されています。

  • STDP9320: マルチモニタ・ディスプレイ・サポート(デイジーチェーン接続)機能を備えたWQXGA (2560 x 1600) 60Hzモニタ・スケーラ
  • STDP9310: WQXGA (2560 x 1600) 60Hzモニタ・スケーラ
  • STDP9210: 3D FHD (1920 x 1080) 120Hzモニタ・スケーラ
  • STDP7320: マルチモニタ・ディスプレイ・サポート(デイジーチェーン接続)機能を備えたWUXGA (1920 x 1200) 60Hzモニタ
  • STDP7310: WUXGA (1920 x 1200) 60Hzモニタ・スケーラ

DisplayPort 1.2レシーバ/トランスミッタが、データ帯域幅(最大21.6Gbps)の拡大と「デイジー・チェーン」および「タイル」ディスプレイ・モニタ・アプリケーション用シングル・ケーブルによるマルチストリーム伝送を可能にします。HDMI 1.4レシーバは、HDMI 1.4仕様に定義されたすべての必須3D入力フォーマットをサポートします。簡素化されたオンスクリーン・ディスプレイ(OSD)メニューでアクセスできる、特許取得済みのEZ-FUN(Easy Firmware Upgrade Network)機能により、利用者がモニタ・ファームウェアを容易にアップグレードできます。

Athena SoCファミリは、デュアルDVI(Digital Visual Interface)、アナログ・コンポーネント、TTLおよびSPDIF/I2S入力などのデジタル・ビデオおよびオーディオ接続機能を追加して提供します。パネル・インタフェース・オプションはクアッドLVDS(Low-Voltage Differential Signaling)およびiDP(Internal DisplayPort)またはeDP(Embedded DisplayPort)フォーマットです。

この新しいSoCは、以下の機能を統合して、この製品カテゴリにはあまり見られない高度な画像品質と使いやすさを実現します。

• アクティブ・ビデオ・ウィンドウ検出。インターネット・マルチメディア・コンテンツの中に埋め込まれたビデオを自動的に検出して最適化し、パネルのメイン設定から独立してFaroudja ACC II(Adaptive Contrast Control II)、ACM-3D(Active Color Management-3D)、およびTNR(Temporal Noise Reduction)を適用します。
• 優れた平坦フィールド性能を得るための不均一輝度補償。
• 色の補正またはカスタマイズのための6軸独立色制御。
• 2つの異なるビデオ・ソースを同時に見るためのPiP/PaP(Picture in Picture/Picture and Picture)。これは、2つの独立ビデオ・プロセッサを集積したことによる利点です。