ST Life.augmented
mmc

DP / eDPコンバータ

STのDP / eDPコンバータを使用することにより、DisplayPort からのオーディオ / ビデオ信号 をHDMI、DVI、VGA、LVDS、デジタルRGB などの他の規格に、あるいはその逆に変換することができます。 

これらのブリッジ・デバイスは、ディープカラーのビデオおよびオーディオ(最大で8チャネル)をサポートし、DisplayPortのグラフィックス・ソース間でクラス最高の相互運用性を備えています。

このフレキシブルかつ完全なDisplayPortコンバータ製品ポートフォリオにより、デスクトップおよびノートPC、モニタ、ビデオ・プロジェクタ、テレビ、その他のAV機器アクセサリについて、シームレスに統合されたあらゆる接続オプションが可能になります。 

この製品ポートフォリオには以下の機能が含まれます。

  • DisplayPort 1.2およびHDMI 1.4規格準拠
  • 4K x 2K (30 Hz)、WQXGA、フルHD 120 Hzビデオおよび7.1チャネル・オーディオのサポート
  • チャネル当たり最大10 / 12 / 16 bitのDeep ColorをサポートするRGBおよびYUVビデオ・フォーマット
  • オンチップ・キーおよびHDCPリピータ機能を備えたHDCP 1.3
  • EMI軽減のためのスペクトル拡散
  • 低電力動作向けに最適化
Feedback Form
Customer Feedback