ST Life.augmented
mmc

T31 : SC000搭載セキュア・マイコン

ST31ファミリは、極めてセキュアなスマートカード・アプリケーション(銀行、ID確認、有料テレビ、交通など)向けの新しいプラットフォームです。
最新のARM SecurCore® SC000 CPUと非接触性能に最適化したアーキテクチャを持つST31は、MIFARE AND DESFireライブラリ、多重インタフェース、および認証済み暗号ライブラリを含む幅広いポートフォリオを提供します。
このプラットフォームは、最も高いレベルのセキュリティ規格であるEMVCo、ZKA、PboC、および共通基準EAL6+に対応しています。
ST31 - 32-bit ARM SC000 highly secure MCUs
Feedback Form
Customer Feedback