ST Life.augmented
mmc

ST31 : 非接触 / デュアル・インタフェース・マイクロコントローラ

ST31 非接触およびデュアル・インタフェース・シリーズは、特に非接触スマートカード・アプリケーション向けに設計されたセキュアなマイクロコントローラを提供します。このシリーズは、最新のARM SC000 32bit CPUコアをベースとしており、幅広いメモリ・サイズ、暗号化アルゴリズム、ISO 14443タイプA、B、B’、Fプロトコルなどのインタフェース、およびMIFARE® / DESFire®ライブラリを提供します。

ST31ファミリには、DESおよびAES暗号コプロセッサに加えて、RSAおよびECCアルゴリズムを含むNescrypt公開鍵コプロセッサ、およびNeslib認証を受けたオプションの暗号ライブラリも含まれています。

これらの製品は、EMVCo、ZKA、PboC、および共通基準EAL5+/EAL6+レベルの認証に対応しています。

Feedback Form
Customer Feedback