ST Life.augmented
mmc

ST32 : 32bit Flashセキュア・マイコン

ST32ファミリは、ARM Cortex™-M3 32bitコアの優れた処理能力と、90nm組込みFlashテクノロジーの柔軟性を兼ね備えています。

ST32ファミリは、256Kバイト~512KバイトのFlashを搭載し、64Kバイト~256KバイトJava(U)SIM市場向けに最適化されています。

ST32-Mファミリは、拡張機能を備え、Machine-to-Machine(M2M)アプリケーションの厳しい要求に応える製品です。

ST32, 32-bit Flash MCUs
Feedback Form
Customer Feedback