ST Life.augmented
mmc

HF帯長距離RFメモリ(13.56MHz/近傍型)

STは、公共交通機関、産業用ID、偽造防止などのアプリケーションを対象として近接型製品と近傍型製品の双方に豊富なRFID ICを提供しています。

主な共通機能は以下のとおりです。

  • 13.56MHzで動作するRFIDメモリ
  • 64bitの個別ID
  • アンチ・コリジョン機能
  • 40年のデータ保持期間
  • 100万回の消去/書込みサイクル

近接型製品はISO 14443タイプBをサポートしています。これらは2つの32bitカウントダウン専用カウンタを備えており、106kbit/sのデータ転送速度で動作します。

近傍型製品はISO 15693規格およびISO 18000-3規格をサポートしています。これらはAFIによるEAS機能を備えており、最高53kbit/sのデータ転送速度で動作します。

RFID and RF Memory ICs
Feedback Form
Customer Feedback