ST Life.augmented
sense_power

耐放射線CMOS4000Bシリーズ

STの、放射線耐性強化型CMOS 4000Bロジック・シリーズは、高信頼性要件および航空宇宙アプリケーションに適合するよう特別に設計されています。 この4000 CMOSデバイス は、電源電圧が3~20 Vの範囲のものが供給可能です。

また、最大100 kradの優れた放射線耐性を備え、ESCCの認定を受けています。 動作温度範囲は-55~125°Cです。

DIL 14-16-24、Flat 14-16-24の幅広いパッケージで供給されます。

Feedback Form
Customer Feedback