ST Life.augmented
sense_power

高電圧 / 高速超音波パルサーIC

モノリシック、高電圧、高速パルス・ジェネレータSTHV748は、4つの独立したチャネルを備えています。医療用超音波アプリケーション向けに設計されていますが、その他の圧電式、容量式、またはMEMSトランスデューサにも使用可能です。このデバイスは、ロジック・インタフェース回路、レベル・トランスレータ、MOSFETゲート・ドライバ、各チャネルの出力段のノイズ・ブロッキング・ダイオードと高出力PチャネルおよびNチャネルMOSFET、グランドへのクランプ回路、アンチ・リーク、アンチ・メモリ効果ブロック、温度センサ、および送信フェーズにおける強力なデカップリングを保証するHVレシーバ・スイッチ(HVR_SW)で構成されています。さらに、STHV748は自己バイアスとサーマル・シャットダウンの各ブロックも内蔵しています。

Feedback Form
Customer Feedback