ST Life.augmented

アナログ・スイッチ / マルチプレクサ

モバイル製品用のオーディオおよびデータ・ソリューションとして最適な、低抵抗、高帯域幅、および低電圧を特徴とするSPST/SPDTアナログ・スイッチ製品群を用意しています。 STのアナログ・スイッチ製品は小型表面実装パッケージで提供され、スペースに制約のある製品に適しています。

NEATSwitch™アナログ・スイッチ(ビデオ)製品はLCD TV、PDP、FPD、プロジェクションTV、HDTV、PC、DVDレコーダ、STBなどのデジタル・ビデオ・チャネル電子機器用にスイッチング・ソリューションを提供します。 高帯域と十分低いオン抵抗により挿入損失が低下するため、スイッチはコンポジット(NTSC、PAL)およびコンポーネント(YPbPr、RGB)高品位ビデオ・アプリケーションに最適です。 製品群には、I²C制御を備え、標準品位(SD)および高品位(HD)入出力をサポートするスイッチが含まれます。

Low RDS(on) analog switch single or dual

The ideal choice for wearable devices.

Switches are commonly used to multiplex or de-multiplex a great variety of signals. For instance, in portable applications, switches are used to route signals such as audio to speaker or to headphones. Nowadays, with the sensors and interface proliferation in new applications such as wearable, switches also become the ideal solution to route signals from / towards each other’s, and thus guaranteeing a simple efficient system implementation.

Low RDS(on) analog switches such as AS11P2TLR and AS21P2TLR are especially suited to low current / low voltage signals. Designed in silicon gate C2MOS technology to operate from 1.65 to 4.3 V, it offers very low ON resistance at VCC= 3.6 V (ex AS21P2TLR: RON< 0.5 Ω). They can easily sustain high bandwidth (450Mbps or more for AS21P2THBQ), and implement break-before-make delay time and ultra low power consumption. All inputs and outputs are equipped with protection circuits against static discharge, giving them ESD and excess transient voltage immunity.

Feedback Form
Customer Feedback