産業アプリケーション向けの堅牢で高温動作に対応するサイリスタ

ST's 1200 V SCR portfolio in TO247HC packaging

TO247HCパッケージを採用した1200V耐圧サイリスタ:長い沿面距離により高電圧回路の要件に対応

TO247HCパッケージを採用した1200V耐圧サイリスタ:長い沿面距離により高電圧回路の要件に対応

TO247HCパッケージを採用したSTの1200V耐圧サイリスタ製品群は、樹脂封入やリード成形を行わずに、産業用高電圧電源に求められる沿面距離や空間距離の要件に対応します。沿面距離6.7mm、リード長17mmのパッケージ形状により、基板汚染度2の環境においてIEC 60664-1規格に適合しながら最大470Vrmsのシステムに使用可能です。50A、80A、および130Aの電流定格品が用意されており、ソフト・スタータ、制御整流回路、ソリッドステート・リレーの用途に最適です。

UPS(無停電電源装置)

ソーラー・パネル

蓄電システム

ソリッドステート・リレー

主なメリットと技術的な優位性

規格への適合を容易に

  • IEC 60664-1対応:産業機器の認証を促進
  • 定格電圧470Vrms:基板汚染度2の使用条件に最適化
  • 迅速な市場投入:設計変更を省き、国際規格に直ちに対応

高精度の設計

  • 長い空間距離を確保した形状:6.7mmの沿面距離
  • アーク放電防止:17mmのリード長により最大限の電気安全性を確保
  • 自己絶縁:優れた表面トラッキング耐性
すべて表示
折りたたむ

優れたコスト効率

  • TCO削減:信頼性の向上と製造の簡素化を両立
  • 無駄を排除した生産プロセスを提供:樹脂封入や複雑なリード成形が不要
  • BOM削減:部品点数を削減し、手作業による組み立てのボトルネックを解消
すべて表示
折りたたむ

幅広い電力要件に対応する製品群

オンデマンド・ウェビナー

沿面距離が長いパッケージを採用した1200V耐圧サイリスタによる高電圧関連規格に適合する設計