16kHz~60kHzの幅広いスイッチング周波数でシングルスイッチ擬似共振コンバータの効率を最大化
16kHz~60kHzの幅広いスイッチング周波数でシングルスイッチ擬似共振コンバータの効率を最大化
1350Vに加え、新たに1600Vにも対応したIH2シリーズIGBTは、先進的なトレンチ・ゲート・フィールドストップ(TGFS)アーキテクチャを特徴としています。より高い降伏電圧に低飽和電圧(VCEsat)、低い熱抵抗、175℃に拡張された最大接合部温度が相まって、あらゆる条件下で動作マージンを拡大し、信頼性と堅牢性を向上させます。低電圧降下ダイオードと最適化されたターンオフ・エネルギーにより、16kHz~60kHzのスイッチング周波数範囲で効率的なシングルスイッチ擬似共振コンバータを実現します。
- 低導通損失:低飽和電圧により低消費電力化を実現
- スイッチング性能の向上:先進的なトレンチ・ゲート・フィールドストップ(TGFS)アーキテクチャにより、テール電流を最小限に抑えてターンオフ・エネルギーを削減
- 低順電圧:低電圧降下ソフト・リカバリ逆接続ダイオードによる
- 高い熱効率:低い熱抵抗により高い放熱効率を確保
- 高温対応:175℃の最高接合部温度により過酷な環境での耐久性を向上
- 高電圧スパイク耐性:
1600Vの降伏電圧により大きな電圧サージや電圧スパイクにも対応可能
IH2シリーズIGBTの製品ラインアップ

STGWA30IH160DF2
1600V耐圧30A IH2シリーズ・トレンチ・ゲート・フィールドストップIGBT
最新のSTGWA30IH160DF2デバイスは、TO-247ロング・リード・パッケージで提供される堅牢な1600V耐圧30Aトレンチ・ゲート・フィールドストップIGBTです。

STGWA35IH135DF2
1350V耐圧35A IH2シリーズ・トレンチ・ゲート・フィールドストップIGBT
STGWA35IH135DF2は、TO-247ロング・リード・パッケージで提供されるIH2シリーズの強力な1350V耐圧35Aトレンチ・ゲート・フィールドストップIGBTです。

STGWA25IH135DF2
1350V耐圧25A IH2シリーズ・トレンチ・ゲート・フィールドIGBT
STGWA25IH135DF2は、TO-247ロング・リード・パッケージで提供されるIH2シリーズの1350V耐圧25Aトレンチ・ゲート・フィールドストップIGBTとして、信頼性の高い性能を提供します。