高い効率と電力効率に実証済みの信頼性
高い効率と電力効率に実証済みの信頼性
動作電圧範囲を250Vまで拡張したMDmesh M9ファミリは、36V~80Vバス・システムの同期整流段およびDC電力変換において、低導通損失、最適化されたゲート電荷量、そして堅牢な安全動作領域を実現します。
最初の2製品であるSTP25N018M9(TO-220)およびSTB25N018M9(D²PAK)は、標準15mΩ(Typ.)のオン抵抗(RDS(on))を実現し、要求の厳しいDC電力変換アプリケーション向けに、スイッチング性能と電圧マージンの優れたバランスを提供します。
設計上の優位性を支える3つの柱
次世代の設計を加速させる2つのデバイス
STP25N018M9(TO‑220パッケージ)
スルーホール実装を必要とする評価、実験、設計に最適なNチャネル250V MDmesh M9パワーMOSFET
※2026年第3四半期以降に提供開始予定
STB25N018M9(D²PAKパッケージ)
小型高密度レイアウトに対応する表面実装用Nチャネル250V MDmesh M9パワーMOSFET