オールインワン3D dToF LiDARセンサ

リアルタイム深度マッピングを可能にするVL53L9CX

vl53l9cx

先進的なセンシングを実現するSTの高性能オールインワン3D dToF LiDARセンサ

先進的なセンシングを実現するSTの高性能オールインワン3D dToF LiDARセンサ

VL53L9CXは、ST初のキャリブレーション不要のオールインワン3DダイレクトTime-of-Flight(dToF)LiDAR モジュールであり、視野角54° x 42°において、高解像度の深度検出、マルチゾーン測距、そして信頼性の高い性能を実現できるように設計されています。オンチップ処理、低消費電力、そして厳しい照明条件下でも安定した動作性能を備えており、次世代ユーザ・インタフェース、ロボット、ドローン、産業用システム、スマート農業など、幅広い分野のシステムへ迅速に組み込める仕様となっています。

VL53L9CXのご紹介:ST初のオールインワン3DダイレクトTime-of-Flight(dToF)LiDARモジュール

メリット

エッジ・センシング

  • 2.3Kゾーンの分解能による3D深度検出
  • 5cmから最大9mまでの測距を100fpsで実現
  • 視野角54° x 42°、角度分解能1°
  • 低MIPS処理を実現する深度データ、赤外線情報、反射率、環境光データを出力
  • スペースに制約のアプリケーションに最適な小型サイズ
  • フラッド(広域)照射方式により、小型の物体や物体の縁を高精度で検出

スムーズな導入

  • すぐに使える評価キット
  • 充実したソフトウェア・ドライバ
  • I³CおよびMIPIに対応
  • 主要なマイコン・プラットフォームに対応
  • すぐに使えるプラグ・アンド・プレイ対応モジュールを提供
すべて表示
折りたたむ

無限に広がる市場とアプリケーション

  • プライバシーに配慮でき、暗闇でも動作可能
  • 消費電力の低減とシステム・コストの削減に貢献
  • 対象物のサイズ、色、反射率に関わらず、高速で高精度な距離測定を実現
  • 簡単に組み込めるオールインワン・モジュール
すべて表示
折りたたむ

アプリケーション

slam

SLAM

robot

ロボット

drone

ドローン

lr-lidar

AR / VR

industry

産業機器

hand

ジェスチャ認識

person

人感検出

eye

ユーザの意図検知

主な機能

対人用アプリケーションにおけるプライバシーへの配慮

VL53L9CXはRGB画像を取得せずに、深度情報のみで検知を行うため、スマート・ビルディング、スマート・ホーム、高齢者介護などの人の検知を目的とした用途でも、プライバシーに配慮した検出が可能です。つまり、個人の特定につながるような画像データを使わずに、人の存在や動きを検出することができます。

people-sensing people-sensing people-sensing

ハンド・ジェスチャ認識

VL53L9CXは、高解像度の深度情報と明瞭な輪郭検出により、手や指の動きを正確に捉え、応答性に優れたジェスチャ型のユーザ・インタフェースの実現をサポートします。

gesture-recognition gesture-recognition gesture-recognition