A step forward in hard and soft switching and improved system ruggedness with fast intrinsic diode
A step forward in hard and soft switching and improved system ruggedness with fast intrinsic diode
Our 600V/650V automotive-grade MDmesh DM9 power MOSFETs offer outstanding RDS(on) and Qg with low recovery charge and time. With excellent static and dynamic performance, these devices reduce both turn-off and turn-on switching power losses, resulting in high-efficiency bridge topologies and ZVS phase-shift converters. The portfolio will soon include top-side cooling packages for space-saving, higher efficiency, and better thermal dissipation.
The STH60N099DM9-2AG in a H2PAK-2L package is the first DM9AG device in production.
一歩進んだハードおよびソフト・スイッチング、さらに高速な固有ダイオードによるシステム耐久性の向上
STの600V/650V車載用MDmesh DM9パワーMOSFETは、優れたRDS(on)およびQgと、小さいリカバリ電荷、リカバリ時間を特徴としています。優れた静的パフォーマンスと動的パフォーマンスを備えた本デバイスは、ターンオフおよびターンオン・スイッチング・パワー損失を減らすため、結果として非常に高効率なブリッジ・トポロジとZVS位相シフト・コンバータを実現できます。H2PAK-2Lパッケージで提供されるSTH60N099DM9-2AGは、初の量産DM9 AGデバイスです。
主な機能
- AEC-Q101準拠
- 低いQgおよびRDS(on)
- ファスト・リカバリ固有ダイオード
- きわめて堅牢なdv/dt特性(120V/ns)
- きわめて堅牢なdi/dt特性(1,300A/µs)
主なアプリケーション
関連情報
STの車載用MDmesh DM9スーパージャンクションMOSFETで、シリコン・パワー・パフォーマンスを向上
STの車載用MDmesh DM9スーパージャンクションMOSFETで、シリコン・パワー・パフォーマンスを向上
STの600V/650V車載用MDmesh™ DM9パワーMOSFETは、ハードおよびソフト・スイッチング・トポロジの両方で、オンボード・チャージャやDC-DCコンバータ・アプリケーションに優れた効率と堅牢性をもたらします。
幅広いパワー・マネージメント・ソリューションを実現するためのヒントが記載されているSTのパワー・マネージメント・ガイド
幅広いパワー・マネージメント・ソリューションを実現するためのヒントが記載されているSTのパワー・マネージメント・ガイド
パワー・マネージメント・ソリューションにおいて30年以上技術革新を行ってきたSTは、パワーおよびエネルギー・マネージメント用に、最先端の広範な製品群を提供しています。 STのパワー・マネージメント・ガイドには、システムの最適な設計に役立つリソースやソリューションに関する重要な情報が記載されています。
MDmesh DM9AG | Webinar
Discover the MDmesh DM9AG series architecture and new top-side cooling packages for automotive